(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WE-101S
e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付 ワンショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
886円
税込単価
975円

【特長】・従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    無地
  • 材質1:
    ビニール
  • 材質2:
    ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材
  • 横(mm):
    145
  • 縦(mm):
    75

(i)ご注意

  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。
  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。

型番

WE-101S 解除

Loading...

 
カタログを表示

WE-101S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
腕周り(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WE-101S

ホワイト
855-3146
4580284636356
22.000
250~320

5個

886( 975円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格や着衣の種類を問わずに簡単に調整や着脱ができます。
・裏地には難滑性素材を採用し、締めるだけで腕にピッタリとフィットしますので突起物に引っかける心配もほとんどありません。
・表示部分を最小限にすることで腕回りの全体を覆わず、装着時のゴワつきやムレを軽減します。
・品番末尾Sがショートゴムバンド付き、末尾Lがロングゴムバンド付きです。
・会社名・役職など文字入れも別途承ります。
・今までにない斬新なデザインです。
【用途】
・役職や会社名の表示に。

(i)ご注意

  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。
  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付の型番WE-101Sのページです。
型番WE-101Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付

e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付

    e (イー) 腕章透明ポケット付タイプ

    e (イー) 腕章透明ポケット付タイプ

      e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド

      e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド

        ピンレスゴム腕章

        ピンレスゴム腕章

          ビニール製無地腕章_反射タイプ

          ビニール製無地腕章_反射タイプ

            腕章 65P

            腕章 65P

              紙差し込み式

              紙差し込み式

                腕章-22A

                腕章-22A

                  グリーンクロス ビニール腕章115 誘導員

                  グリーンクロス ビニール腕章115 誘導員

                    グリーンクロス ビニール腕章116 合図員

                    グリーンクロス ビニール腕章116 合図員

                      ファスナー付腕章

                      ファスナー付腕章

                        メーカー つくし工房 つくし工房 つくし工房 ユニット 日本緑十字社 トーヨーセフティー トーヨーセフティー アズワン グリーンクロス グリーンクロス ユニット
                        通常価格 886円 969円 522円 1,000円 1,094円 262円 - 863円 720円 720円 579円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目   4日目~   4日目   お見積り   1日目   7日目   7日目   1日目~  
                        表示内容 無地 無地 - - - - - - 誘導員 合図員 -
                        材質1 ビニール ビニール ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 - - - - - - - -
                        材質2 ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 - - - - - - - - -
                        横(mm) 145 150 270 - - - - - - - -
                        縦(mm) 75 95 25 - - - - - - - -

                        e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        WE-101L
                        WE-102L
                        WE-102S
                        WE-103L
                        WE-103S
                        WE-104L
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード JANコード 質量(g) 腕周り(mm)

                        970円

                        ( 1,067円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        ホワイト855-3141458028463620224.000300~450

                        970円

                        ( 1,067円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        イエロー855-3142458028463621924.000300~450

                        886円

                        ( 975円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        イエロー855-3147458028463636322.000250~320

                        970円

                        ( 1,067円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        グリーン855-3143458028463622624.000300~450

                        886円

                        ( 975円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        グリーン855-3148458028463637022.000250~320

                        970円

                        ( 1,067円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        レッド855-3144458028463623324.000300~450

                        腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました