(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

e (イー) 腕章透明ポケット付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

e (イー) 腕章透明ポケット付タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
969円 ~ 1,200円
税込価格
1,066円 ~ 1,320円

【特長】・従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    無地
  • 材質1:
    ビニール
  • 材質2:
    ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材
  • 横(mm):
    150
  • 縦(mm):
    95
  • 差込部(mm):
    55×91

(i)ご注意

  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。
  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
腕周り(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
855-3151
4580284636257
27.000
300~450

5個

1,051( 1,156円 )

1日目

ホワイト
855-3156
4580284636400
25.000
250~320

5個

1,200( 1,320円 )

4日目

イエロー
855-3152
4580284636264
27.000
300~450

5個

1,051( 1,156円 )

1日目

イエロー
855-3157
4580284636417
25.000
250~320

5個

969( 1,066円 )

1日目

グリーン
855-3153
4580284636271
27.000
300~450

5個

1,051( 1,156円 )

1日目

グリーン
855-3158
4580284636424
25.000
250~320

5個

1,200( 1,320円 )

1日目

レッド
855-3154
4580284636288
27.000
300~450

5個

1,051( 1,156円 )

1日目

レッド
855-3159
4580284636431
25.000
250~320

5個

969( 1,066円 )

2日目

ブルー
855-3155
4580284636295
27.000
300~450

5個

1,051( 1,156円 )

1日目

ブルー
855-3160
4580284636448
25.000
250~320

5個

969( 1,066円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格や着衣の種類を問わずに簡単に調整や着脱ができます
・裏地には難滑性素材を採用し、締めるだけで腕にピッタリとフィットしますので突起物に引っかける心配もほとんどありません
・表示部分を最小限にすることで腕回りの全体を覆わず、装着時のゴワつきやムレを軽減します
・品番末尾Sがショートゴムバンド付き、末尾Lがロングゴムバンド付きです
・今までにない斬新なデザインです
【用途】
・役職や会社名の表示に

(i)ご注意

  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。
  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

e (イー) 腕章透明ポケット付タイプ

e (イー) 腕章透明ポケット付タイプ

    e (イー) 腕章 ショートタイプ  (ゴムバンド付) ゴムバンド付

    e (イー) 腕章 ショートタイプ (ゴムバンド付) ゴムバンド付

      e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付

      e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付

        交通腕章(ワッペンホルダー付) 67021

        交通腕章(ワッペンホルダー付) 67021

          腕章 軟質ビニールダブル加工

          腕章 軟質ビニールダブル加工

            e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド

            e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド

              メッシュ腕章

              メッシュ腕章

                交通腕章(夜光テープ付) 67022

                交通腕章(夜光テープ付) 67022

                  交通腕章 67020

                  交通腕章 67020

                    バンドクリップバンドクリップ

                    バンドクリップバンドクリップ

                      伸縮リストバンド

                      伸縮リストバンド

                        伸縮自在腕章Sサイズ

                        伸縮自在腕章Sサイズ

                          伸縮自在腕章 L

                          伸縮自在腕章 L

                            メーカー つくし工房 つくし工房 つくし工房 アイトス トラスコ中山 つくし工房 ユニット アイトス アイトス つくし工房 KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) KEIAI(敬相)
                            通常価格 969円 969円 886円 845円 1,125円 522円 1,853円 846円 305円 107円 3,477円 2,186円 2,249円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   9日目   1日目~   1日目  
                            表示内容 無地 - 無地 - - - - - - - - - -
                            材質1 ビニール ビニール ビニール - - ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 - - - バンド部分:ポリエチレン(PE) - - -
                            材質2 ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 - - - - - - ピン部分:スチール - - -
                            横(mm) 150 145 145 - - 270 - - - 11 - - -
                            縦(mm) 95 75 75 - - 25 - - - 55 - - -

                            e (イー) 腕章透明ポケット付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました