(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常信号灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS-100L3
非常信号灯 コバヤシソウケン ライトヅケヒジョウシンゴウトウ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

【特長】・国土交通省保安基準適合品で発炎筒の代替品として車検にも対応しておりま...

詳細情報を確認する

型番

KS-100L3 解除

Loading...

 
カタログを表示

KS-100L3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
懐中電灯機能
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-100L3

4540665003108
105.000
114-5735
-
-

5個

2,070( 2,277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国土交通省保安基準適合品で発炎筒の代替品として車検にも対応しております。
・9個の高輝度発光ダイオードの強力な光があなたのクルマの存在を示します。
・底部マグネット式でクルマのボディに固定します。
・発炎筒に比べて圧倒的に長時間発光します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常信号灯の型番KS-100L3のページです。
型番KS-100L3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常信号灯

非常信号灯

    高輝度LED合図灯

    高輝度LED合図灯

      スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

      スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

        赤白切り替え LED合図灯

        赤白切り替え LED合図灯

          電池式LED警告灯

          電池式LED警告灯

            防水型LED合図灯

            防水型LED合図灯

              スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

              スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

                LED合図灯 ピカボー

                LED合図灯 ピカボー

                  ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                  ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                    LED合図灯

                    LED合図灯

                      ソーラー式フラッシュ警告灯

                      ソーラー式フラッシュ警告灯

                        ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

                        ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

                          ミツトモ 点滅指示灯 赤

                          ミツトモ 点滅指示灯 赤

                            メーカー 小林総研 トラスコ中山 スリーライク トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーライク ミツギロン工業 グリーンクロス トラスコ中山 グリーンクロス キャットアイ イチネンアクセス
                            通常価格 1,480円 1,755円 4,406円 2,259円 2,091円 2,974円 2,718円 2,644円 118,430円 2,647円 83,524円 6,301円 1,990円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   7日目  
                            その他 - その他 その他 その他 -
                            電源 アルカリ単4電池×2本(テスト電池付属) 単2乾電池×2本(別売) - 単2乾電池×2本(別売) アルカリ単4電池3個(別売) 単2乾電池×2本(別売) 単2乾電池×3本(別売) 単2乾電池×2本(別売) - 単2乾電池×2本(別売) - ソーラー式 -
                            本体寸法(mm)幅×長さ 38×153 - - - - - - - - - - - -
                            LED数(個) 9 - - - - - - - - - - - -

                            非常信号灯のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            発炎筒から交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            車検の際、車両に最初から付いている普通の発炎筒では有効期限切れで交換されるかもしれないと思い、こちらの商品に換えました。
                            万が一の時も普通の発炎筒は5分程度しか発炎時間がないようですが、この商品は電池の状態にもよると思いますが点灯約20時間と非常に長く安心感があります。
                            車検もこの商品で問題なく通りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一般整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/15
                            乾電池式なので発炎筒のように燃え尽きる事も無く高輝度発光ダイオードなのでとても明るく車検対応品なので安心して使用できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS-100E3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            懐中電灯機能 JANコード 質量(g) トラスココード 長さ(mm) 幅(mm)

                            1,480円

                            ( 1,628円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            なし4540665001302104.000828-950915339

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました