(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度LED合図灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR-LE12550
高輝度LED合図灯 コウキドLEDアイズトウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円

【特長】・発光は点滅・点灯に切り替え可能です。・光拡散シートが入っているため視...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    単2乾電池×2本(別売)
  • 長さ(mm):
    550
  • 幅(mm):
    30
  • 材質1:
    グリップ:ABC
  • 径(mm):
    30
  • 連続使用時間(h):
    60時間(アルカリ乾電池使用)

型番

TR-LE12550 解除

Loading...

 
カタログを表示

TR-LE12550 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-LE12550

855-7765
4989999486209
147.000
10

5個

2,020( 2,222円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
・光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
【用途】
・一般作業現場。
・工事現場
・誘導用
【材質】
・グリップ:ABC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度LED合図灯の型番TR-LE12550のページです。
型番TR-LE12550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度LED合図灯

高輝度LED合図灯

    トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

    トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

      防水型LED合図灯

      防水型LED合図灯

        グリーンクロス G&Rロング用カバー

        グリーンクロス G&Rロング用カバー

          LED合図灯 ピカボー

          LED合図灯 ピカボー

            グリーンクロス G&R用カバー

            グリーンクロス G&R用カバー

              赤白切り替え LED合図灯

              赤白切り替え LED合図灯

                ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                  スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                  スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                    LED合図灯

                    LED合図灯

                      ミツトモ 点滅指示灯 赤

                      ミツトモ 点滅指示灯 赤

                        ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

                        ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

                          交通整理灯G&R

                          交通整理灯G&R

                            メーカー トラスコ中山 トーグ安全工業 トラスコ中山 グリーンクロス ミツギロン工業 グリーンクロス トラスコ中山 ミズケイ スリーライク トラスコ中山 イチネンアクセス キャットアイ グリーンクロス
                            通常価格 1,755円 2,904円 2,974円 508円 2,644円 397円 2,259円 2,043円 4,406円 2,647円 1,990円 6,301円 3,298円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目  
                            - - その他 - - -
                            電源 単2乾電池×2本(別売) 単2乾電池×2本(別売り) 単2乾電池×2本(別売) - 単2乾電池×2本(別売) - 単2乾電池×2本(別売) - - 単2乾電池×2本(別売) - ソーラー式 -
                            長さ(mm) 550 - 520 - - - 550 - - - - - -
                            幅(mm) 30 - - - - - - - - 30 - - -
                            材質1 グリップ:ABC - 本体:ポリカーボネート(PC) - - - グリップ:ABC - - - - - -

                            高輝度LED合図灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR-LE6550
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード JANコード 質量(g)

                            1,755円

                            ( 1,931円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10855-77664989999486193144.000

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました