(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-534L
メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ) カクセイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,565円
税込単価
18,222円

【特長】・1分間で100リットルの放水に耐える、耐水型メガホンです。・ホーンマ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    単3乾電池×6本(別売)
  • 材質1:
    ホーン部:ABS樹脂●ボディ・ハンドル部:ASA樹脂

(i)ご注意

  • 電池は別売です。
  • 電池は別売です。

型番

TS-534L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TS-534L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内蔵音
JANコード
トラスココード
質量(g)
音声通達距離(m)
口径(mm)
全長(mm)
定格出力(W)
内蔵音通達距離(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-534L

ホイッスル
4543853000736
835-9888
580.000
約160
112.5
230
4.5
約250

1個

16,565( 18,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1分間で100リットルの放水に耐える、耐水型メガホンです。
・ホーンマウスに蓄光樹脂を採用したため、暗闇で発光します。
・小型・軽量・蓄光・耐水強化タイプです。

(i)ご注意

  • 電池は別売です。
  • 電池は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)の型番TS-534Lのページです。
型番TS-534Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

    メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

    メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

      "レイニーメガホン"(防水タイプ)

      "レイニーメガホン"(防水タイプ)

        笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

        笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

          ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

          ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

            6W メガホン(防滴型)

            6W メガホン(防滴型)

              10W メガホン(防水型/充電式)

              10W メガホン(防水型/充電式)

                YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                  YAZAWA ハンドメガホン5W

                  YAZAWA ハンドメガホン5W

                    YAZAWA ハンドメガホン10W

                    YAZAWA ハンドメガホン10W

                      セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

                      セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

                        [建設機械用]スピーカー&アンプセット

                        [建設機械用]スピーカー&アンプセット

                          メガホン(防滴タイプ)

                          メガホン(防滴タイプ)

                            メーカー ノボル電機 ノボル電機 ノボル電機 アズワン TOA エスコ エスコ YAZAWA YAZAWA YAZAWA ノボル電機 エスコ TOA
                            通常価格 16,564円 14,456円 16,713円 9,285円 29,796円 14,390円 31,680円 1,481円 2,061円 3,489円 24,898円 29,970円 19,889円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ
                            電源 単3乾電池×6本(別売) 単3乾電池×6本(別売) 単3乾電池×10本(別売) - - - - - - - 単2乾電池×6本(別売) - -
                            材質1 ホーン部:ABS樹脂●ボディ・ハンドル部:ASA樹脂 ASA樹脂 ASA樹脂 - - - - - - - - - -

                            メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-533L
                            TS-633L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内蔵音 JANコード トラスココード 質量(g) 音声通達距離(m) 口径(mm) 全長(mm) 定格出力(W) 内蔵音通達距離(m)

                            17,898円

                            ( 19,688円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            サイレン4543853000729835-9889580.000約160112.52304.5約250

                            16,564円

                            ( 18,220円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            サイレン4543853000743835-9890630.000約2501502536約315

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました