(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,456円 ~ 17,554円
税込価格
15,902円 ~ 19,309円

【特長】・1分間で100リットルの放水に耐える、耐水型メガホンです。・高さ3m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    単3乾電池×6本(別売)
  • 質量(g):
    630.000
  • 材質1:
    ASA樹脂
  • 音声通達距離(m):
    約250
  • 口径(mm):
    150
  • 全長(mm):
    253
  • 定格出力(W):
    6

(i)ご注意

  • 電池は別売です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内蔵音
JANコード
トラスココード
内蔵音通達距離(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
4543853000668
835-9882
-

1個

14,456( 15,902円 )

2日目

なし
4543853000675
835-9885
-

1個

14,456( 15,902円 )

1日目

サイレン
4543853000682
835-9883
約315

1個

16,245( 17,870円 )

1日目

サイレン
4543853000699
835-9886
約315

1個

16,903( 18,593円 )

1日目

ホイッスル
4543853000705
835-9884
約315

1個

17,554( 19,309円 )

1日目

ホイッスル
4543853000712
835-9887
約315

1個

17,554( 19,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1分間で100リットルの放水に耐える、耐水型メガホンです。
・高さ3mの落下テスト(メーカー基準)に耐える衝撃に強いタフなメガホンです。
・小型・軽量・耐衝撃・耐水強化タイプです。
・雨天時の警備・災害時の救助活動・水際の警備・防犯用に最適です。

(i)ご注意

  • 電池は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

    "レイニーメガホン"(防水タイプ)

    "レイニーメガホン"(防水タイプ)

      セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

      セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

          メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ)

          メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ)

            5Wメガホン(録音機能付)

            5Wメガホン(録音機能付)

              YAZAWA ハンドメガホン5W

              YAZAWA ハンドメガホン5W

                笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

                笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

                  YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                  YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                    YAZAWA ハンドメガホン10W

                    YAZAWA ハンドメガホン10W

                      メガホン(防滴タイプサイレン付)

                      メガホン(防滴タイプサイレン付)

                        10W メガホン(防水型/充電式)

                        10W メガホン(防水型/充電式)

                          5Wメガホン

                          5Wメガホン

                            メーカー ノボル電機 ノボル電機 ノボル電機 ノボル電機 ノボル電機 エスコ YAZAWA アズワン YAZAWA YAZAWA ユニペックス エスコ エスコ
                            通常価格 14,456円 16,713円 24,898円 16,564円 15,237円 4,390円 2,061円 9,285円 1,481円 3,489円 26,193円 31,680円 3,240円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            電源 単3乾電池×6本(別売) 単3乾電池×10本(別売) 単2乾電池×6本(別売) 単3乾電池×6本(別売) 単3乾電池×4本(別売) - - - - - - - -
                            質量(g) 630.000 780.000 1250.0 - 400.000 - - - - - - - -
                            材質1 ASA樹脂 ASA樹脂 - ホーン部:ABS樹脂●ボディ・ハンドル部:ASA樹脂 ASA樹脂 - - - - - - - -
                            音声通達距離(m) 約250 約315 約315 - 約160 - - - - - - - -

                            メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました