(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD-504G
メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ) ノボル カル~イホン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,387円
税込単価
19,126円

【特長】・使用電池を4本に減らし、出力はそのままのエコ仕様のメガホンです。・3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    単3乾電池×4本(別売)
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    ASA樹脂
  • 音声通達距離(m):
    約160
  • 口径(mm):
    109
  • 全長(mm):
    228
  • 定格出力(W):
    4.5

(i)ご注意

  • 電池は別売です。
  • 電池は別売です。

型番

TD-504G 解除

Loading...

 
カタログを表示

TD-504G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内蔵音
JANコード
トラスココード
内蔵音通達距離(m)
本体色
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-504G

ホイッスル
4543853000781
116-3635
約250
205

1個

17,387( 19,126円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用電池を4本に減らし、出力はそのままのエコ仕様のメガホンです。
・30%の軽量化により、長時間の使用や女性の利用も楽になりました。
・浸水や衝撃に強い、長く使えるタフなメガホンです。

(i)ご注意

  • 電池は別売です。
  • 電池は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ)の型番TD-504Gのページです。
型番TD-504Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ)

メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ)

    ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm

    ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm

      メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

      メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

          6W メガホン(防滴型)

          6W メガホン(防滴型)

            "レイニーメガホン"(防水タイプ)

            "レイニーメガホン"(防水タイプ)

              メガホン 防滴タイプ TR

              メガホン 防滴タイプ TR

                セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

                セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

                  YAZAWA ハンドメガホン5W

                  YAZAWA ハンドメガホン5W

                    メガホン(防滴タイプサイレン付)

                    メガホン(防滴タイプサイレン付)

                      5Wメガホン(録音機能付)

                      5Wメガホン(録音機能付)

                        メガホン(防水タイプ)

                        メガホン(防水タイプ)

                          笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

                          笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

                            メーカー ノボル電機 ユニット ノボル電機 ノボル電機 エスコ ノボル電機 ユニペックス ノボル電機 YAZAWA ユニペックス エスコ TOA アズワン
                            通常価格 15,237円 35,428円 14,456円 16,564円 14,390円 16,713円 13,163円 24,898円 2,061円 26,193円 4,390円 9,290円 9,285円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                            電源 単3乾電池×4本(別売) - 単3乾電池×6本(別売) 単3乾電池×6本(別売) - 単3乾電池×10本(別売) - 単2乾電池×6本(別売) - - - - -
                            質量(g) 400.000 - 630.000 - - 780.000 - 1250.0 - - - - -
                            材質1 ASA樹脂 - ASA樹脂 ホーン部:ABS樹脂●ボディ・ハンドル部:ASA樹脂 - ASA樹脂 - - - - - - -
                            音声通達距離(m) 約160 - 約250 - - 約315 - 約315 - - - - -

                            メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD-501G
                            TD-503R
                            TD-504Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内蔵音 JANコード トラスココード 内蔵音通達距離(m) 本体色 高さ(mm)

                            15,237円

                            ( 16,761円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            なし4543853000750859-4202--

                            19,319円

                            ( 21,251円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            サイレン4543853000767859-4203約250-

                            18,372円

                            ( 20,209円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホイッスル4543853000774859-4204約250-

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました