(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)

丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,333円 37,849円
税込単価
46,566円 41,634円

【特長】・サイズ・像も大きいタイプです。・生産ラインの監視・効率アップ等に役立...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • 注意板:
  • 像大きさ(曲面R):
    1500
  • JANコード:
    4560286542558
  • トラスココード:
    859-7492
  • 質量(g):
    2500
  • 材質1:
    パイプ:アルミ
  • 材質2:
    パイプ:アルミ
  • 高さ(mm):
    803
  • 幅(mm):
    803
  • 特長:
    天井取付専用
  • 付属品:
    5×45トラスタッピングビス×3本、取付金具(丸パイプストレート)

(i)ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ミラー形状丸型ミラー材質アクリル
ミラー枚数1枚タイプ取り付けタイプ
用途室内専用注意板
像大きさ(曲面R)1500JANコード4560286542558
トラスココード859-7492質量(g)2500
材質1パイプ:アルミ材質2パイプ:アルミ
高さ(mm)803幅(mm)803
特長天井取付専用付属品5×45トラスタッピングビス×3本、取付金具(丸パイプストレート)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF80

10

1個

42,333円

37,849

( 41,634円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ・像も大きいタイプです。
・生産ラインの監視・効率アップ等に役立ちます。
【用途】
・安全、防犯、効率アップ用ミラーに。

(i)ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ミラー(大型・ビス止めタイプ) の型番MF80のページです。
型番MF80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)

丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)

    凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

    凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

      積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

      積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

        どこでもミラー

        どこでもミラー

          φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

          φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

            328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

            328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

              防犯ガレージミラー

              防犯ガレージミラー

                ジスミラー(電柱添架タイプ)

                ジスミラー(電柱添架タイプ)

                  330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

                  330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

                    フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

                    フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

                      防犯ミラーマグネットタイプ

                      防犯ミラーマグネットタイプ

                        ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                        ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                            メーカー コミー エスコ 積水樹脂 カーボーイ エスコ エスコ 積水樹脂 エスコ コミー 積水樹脂
                            通常価格 42,333円 22,000円 54,333円 1,720円 2,920円 28,000円 2,268円 52,474円 46,450円 34,600円 2,883円 2,527円 70,323円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   当日出荷可能 15日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   11日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル PETフィルム・アクリル ガラス アクリル ガラス - アクリル アクリル - ガラス アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 - 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ スタンドタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 - 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 - 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 -

                            丸ミラー(大型・ビス止めタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト