(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMPEE-375
軽量安全ミラー(テープ止めタイプ) ケイリョウアンゼンミラー ダエンガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,720円
税込単価
8,492円

【特長】・プラスチックとアルミの複合ミラーです。・軽量なので取り付け、取り扱い...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    室内専用
  • 材質1:
    アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
  • 厚さ(mm):
    5

(i)ご注意

  • シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
  • ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。
  • シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。

型番

TMPEE-375 解除

Loading...

図面

TMPE-1522

軽量安全ミラー(テープ止めタイプ) TMPE-1522図面

TMPE-2030

軽量安全ミラー(テープ止めタイプ) TMPE-2030図面

TMPE-2580

軽量安全ミラー(テープ止めタイプ) TMPE-2580図面

TMPE-3045

軽量安全ミラー(テープ止めタイプ) TMPE-3045図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量安全ミラー(テープ止めタイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

TMPEE-375 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ミラー形状
ミラー枚数
タイプ
注意板
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
形状
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMPEE-375

丸型
-
-
-
4989999486421
855-7720
360.000
375
285
楕円
-
10

1個

7,720( 8,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックとアルミの複合ミラーです。
・軽量なので取り付け、取り扱いが簡単です。
・サビにくく耐衝撃性にも優れています。
【材質】
・アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂

(i)ご注意

  • シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
  • ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。
  • シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)の型番TMPEE-375のページです。
型番TMPEE-375に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

    グリーンクロス カーブミラー300

    グリーンクロス カーブミラー300

      グリーンクロス カーブミラー600

      グリーンクロス カーブミラー600

        フォークリフト出口ミラー

        フォークリフト出口ミラー

          ガレージミラー 450Φ

          ガレージミラー 450Φ

            フレキシブルタイプミラー 壁丸

            フレキシブルタイプミラー 壁丸

              簡易タイプミラー

              簡易タイプミラー

                防犯用ミラー

                防犯用ミラー

                  ガレージミラー ミラー/ガラス

                  ガレージミラー ミラー/ガラス

                    ガレージミラー 丸型

                    ガレージミラー 丸型

                      カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                      カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                        オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                        オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                          クリップタイプミラー

                          クリップタイプミラー

                            メーカー トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス ユニット マイスト 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン ユニット 信栄物産 ユニット トラスコ中山 日本緑十字社
                            通常価格 3,266円 7,953円 16,007円 51,943円 7,692円 10,237円 21,000円 12,535円 11,925円 5,358円 13,971円 7,285円 10,220円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   8日目   4日目   3日目~   9日目   1日目~   1日目  
                            用途 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 - 屋内外両用 - - 室内専用 室内専用
                            材質1 アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 - - - - - - - - - - ミラー:アクリル -
                            厚さ(mm) 5 - - - - - - - - - - - -

                            軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMPE-1522
                            TMPE-2030
                            TMPE-2580
                            TMPE-3045
                            TMPER-290
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ミラー形状 ミラー枚数 タイプ 注意板 JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 幅(mm) 形状 内容量

                            3,266円

                            ( 3,593円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10角型1枚取り付けタイプ4989999355383491-2519145.000215145-1枚

                            4,930円

                            ( 5,423円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10角型1枚取り付けタイプ4989999292947472-0229260.000295205-1枚

                            11,591円

                            ( 12,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10角型1枚取り付けタイプ4989999292961472-0245870.000800245-1枚

                            7,913円

                            ( 8,704円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10角型1枚取り付けタイプ4989999292954472-0237585.000440295-1枚

                            5,855円

                            ( 6,441円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10丸型---4989999486438855-7721390.000290290--

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました