(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMPEC-1522
カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ) カッターデキレルケイリョウアンゼンミラー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】・カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。・軽量な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
  • ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。
  • シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。

型番

TMPEC-1522 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMPEC-1522 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMPEC-1522

4989999486384
855-7716
70
215
145
10

2個

1,350( 1,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。
・軽量なので取り付け、取り扱いが簡単です。
・サビにくく耐衝撃性にも優れています。
【材質】
・アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂

(i)ご注意

  • シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
  • ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。
  • シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)の型番TMPEC-1522のページです。
型番TMPEC-1522に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

    軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

    軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

      平面ミラー(ポリカーボネート製)

      平面ミラー(ポリカーボネート製)

        ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

        ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

          簡易タイプミラー

          簡易タイプミラー

            ステンレスミラー

            ステンレスミラー

              安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

              安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

                ガレージミラー ミラー/ガラス

                ガレージミラー ミラー/ガラス

                  オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                  オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                    FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ

                    FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ

                      295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

                      295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

                        安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

                        安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

                          駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                          駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 日本緑十字社 信栄物産 コミー ユニット トラスコ中山 コミー エスコ コミー コミー
                            通常価格 955円 3,266円 630円 2,527円 21,000円 11,598円 17,875円 11,925円 7,285円 21,637円 4,320円 14,625円 23,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   3日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            ミラー形状 角型 - 角型 角型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 角型 角型 丸型 角型
                            ミラー材質 特殊プラスチック - ポリカボネート ガラス アクリル - アクリル ガラス アクリル - 特殊プラスチック アクリル -
                            ミラー枚数 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用 - 室内専用 屋内外両用 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 屋内外両用

                            カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製造ライン内
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            製造ライン内のワークをおおよその位置に合わせるために使用
                            ガラス製ではないので当たっても割れないものを探していた
                            樹脂製で多少のゆがみがあるので精度を求めなければ良い物
                            表面のハードコートも結構効いていて多少の擦れでは傷つかなかった

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造ライン内
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            製造ライン内のワークをおおよその位置に合わせるために使用
                            ガラス製ではないので当たっても割れないものを探していた
                            樹脂製で多少のゆがみがあるので精度を求めなければ良い物
                            表面のハードコートも結構効いていて多少の擦れでは傷つかなかった

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMPEC-1015
                            TMPEC-2230
                            TMPEC-3045
                            TMPEC-4560
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 幅(mm)

                            955円

                            ( 1,051円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999486377855-771535150100

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999486391855-7717140295215

                            3,836円

                            ( 4,220円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999486407855-7718285440295

                            7,135円

                            ( 7,849円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999486414855-7719560580440

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました