(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

風抜けメッシュショートベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-623
風抜けメッシュショートベスト カゼヌケメッシュショートベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,026円
税込単価
4,429円

【特長】・通気性の良いメッシュ地を使用した風抜けメッシュベストです。・ショート...

詳細情報を確認する

  • 着丈(cm):
    40
  • 胴回り(cm):
    90~130
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    メッシュ部:ポリエステル
  • 材質2:
    帯:再帰反射布
  • 幅(cm):
    90~130

型番

379-623 解除

Loading...

 
カタログを表示

379-623 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-623

イエロー
-
4571181523702
836-3209

1個

4,026( 4,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良いメッシュ地を使用した風抜けメッシュベストです。
・ショート丈のため、作業工具等の引っ掛かりが無く安全です。
・面ファスナーで簡単に着脱・調整ができます。
・再帰反射布を使用しており、安全性を高めています。
【用途】
・工場、工事現場などでの着用、夏季期間の熱中症対策用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風抜けメッシュショートベストの型番379-623のページです。
型番379-623に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

風抜けメッシュショートベスト

風抜けメッシュショートベスト

    TRUSCO 反射材付安全ベスト

    TRUSCO 反射材付安全ベスト

      タスキ型安全ベスト

      タスキ型安全ベスト

        レッグピカ

        レッグピカ

          安全ベスト ネイビー/イエロー

          安全ベスト ネイビー/イエロー

            メッシュゼッケン  「玉掛技能者」

            メッシュゼッケン 「玉掛技能者」

              メッシュゼッケン  「安全第一」

              メッシュゼッケン 「安全第一」

                TRUSCO フリース付安全ベスト

                TRUSCO フリース付安全ベスト

                  タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

                  タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

                    メッシュゼッケン  「合図者」

                    メッシュゼッケン 「合図者」

                      ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                      ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                        カラーベスト

                        カラーベスト

                          TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

                          TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

                            メーカー ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 ミズケイ 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 ミズケイ 日本緑十字社 ミドリ安全 つくし工房 トラスコ中山
                            通常価格 4,026円 1,528円 1,528円 1,500円 1,380円 6,840円 6,840円 4,973円 1,701円 6,840円 4,724円 1,450円 5,646円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~  
                            着丈(cm) 40 60 52 - - 60 60 - 67 60 66 56 57
                            胴回り(cm) 90~130 - - - - - - - - - - 85~120 39
                            質量(g) 120.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 メッシュ部:ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            材質2 帯:再帰反射布 - - - - - - - - - - - -

                            風抜けメッシュショートベストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            379-621
                            379-622
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            4,026円

                            ( 4,429円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他4571181523689836-3207

                            4,026円

                            ( 4,429円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他4571181523696836-3208

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました