(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パトベスト タイプI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-0601-KOR
パトベスト タイプI パトベスト タイプ1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,448円
税込単価
2,693円

優れた通気性・軽量性良質ラッセルメッシュ素材採用。【特長】・悪天候時にも高い性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    55
  • 幅(cm):
    100~135
  • 反射材有無:
  • 質量(g):
    220.000
  • 材質2:
    反射材:PVC
  • サイズ:
    フリー

型番

A-0601-KOR 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-0601-KOR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
反射材
JANコード
トラスココード
胴周り(cm)
胴周り寸法(cm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-0601-KOR

-
蛍光オレンジ
4580313003821
836-5156
100~135
-
-
-

5個

2,448( 2,693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた通気性・軽量性良質ラッセルメッシュ素材採用。
【特長】
・悪天候時にも高い性能を保つマイクロプリズム反射テープ
・マジックテープで自由に腰回りのサイズを調節可能
・収納ポケットは全部で3つ。携帯電話などを収納できます
・高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです
【用途】
・防犯パトロール
・防災用
・保安用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パトベスト タイプIの型番A-0601-KORのページです。
型番A-0601-KORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パトベスト タイプI

パトベスト タイプI

    LEDパトベスト ネイビー×白反射

    LEDパトベスト ネイビー×白反射

      TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

      TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

        TRUSCO 反射材付安全ベスト

        TRUSCO 反射材付安全ベスト

          ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光オレンジ

          ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光オレンジ

            多機能セーフティベスト

            多機能セーフティベスト

              ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光イエロー

              ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光イエロー

                セフティベスト

                セフティベスト

                  キングサイズ安全ベスト

                  キングサイズ安全ベスト

                    EN規格ベスト

                    EN規格ベスト

                      AZ-8700 メッシュベスト

                      AZ-8700 メッシュベスト

                        TRUSCO 反射材付多機能ベスト(背面透明ファスナーポケット付)

                        TRUSCO 反射材付多機能ベスト(背面透明ファスナーポケット付)

                          夜光ベスト

                          夜光ベスト

                            メーカー スリーライク スリーライク トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 日本緑十字社 ミドリ安全 三甲 日本緑十字社 スリーライク アイトス トラスコ中山 ジーベック
                            通常価格 1,832円 3,786円 5,646円 1,528円 5,109円 3,414円 6,531円 2,007円 2,100円 2,251円 2,641円 2,727円 5,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   4日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全ベスト - - - - 安全ベスト - 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト -
                            本体材質 ポリエステル - - - - ナイロンメッシュ - PVC ナイロンメッシュ ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル
                            LED有無 - - - - - - -
                            着丈(cm) 55 57 57 60 - - - - 67 70 60 55 57
                            幅(cm) 100~135 100~125 39 - - - - - - - 95~130 100~130 最大120

                            パトベスト タイプIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-0601-B
                            A-0601-KG
                            A-0601-KY
                            A-0601-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            反射材 JANコード トラスココード 胴周り(cm) 胴周り寸法(cm) 特長 内容量

                            2,448円

                            ( 2,693円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            -ブルー4580313003845836-5155100~135---

                            1,867円

                            ( 2,054円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            PVC蛍光グリーン4580313000172418-3797約90~130約90~130高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。1着

                            2,225円

                            ( 2,448円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            PVC蛍光イエロー4580313000165418-3801約90~130約90~130高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。1着

                            1,832円

                            ( 2,015円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            -イエロー4580313003814836-5157100~135---

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました