(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 反射材付多機能ベスト(背面透明ファスナーポケット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THTB-RE
TRUSCO 反射材付多機能ベスト(背面透明ファスナーポケット付) ハンシャザイツキタキノウベスト レッド

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,727円
税込単価
3,000円

【特長】・小物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    55
  • 胴回り(cm):
    100~130
  • 反射材有無:
  • 質量(g):
    292.000
  • 材質1:
    生地:ポリエステル
  • 材質2:
    ケース部:透明ポリ塩化ビニール
  • 肩幅(cm):
    34.5
  • サイズ:
    フリー
  • 胴周り(cm):
    100~130

型番

THTB-RE 解除

Loading...

 
カタログを表示

THTB-RE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THTB-RE

レッド
4989999439021
833-8527
10

5個

2,727( 3,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです。
・背面にA4タイプのファスナーポケットが付いていますので、グループ分けの際などにプリントアウトしたOA用紙の挟み込みが可能です。
・差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
【用途】
・作業識別用。
【材質】
・生地:ポリエステル
・ケース部:透明ポリ塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 反射材付多機能ベスト(背面透明ファスナーポケット付)の型番THTB-REのページです。
型番THTB-REに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 反射材付多機能ベスト(背面透明ファスナーポケット付)

TRUSCO 反射材付多機能ベスト(背面透明ファスナーポケット付)

    安全ベスト K-1V ネイビー L(F)

    安全ベスト K-1V ネイビー L(F)

      ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

      ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

        グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

        グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

          セフティベスト

          セフティベスト

            LEDパトベスト ネイビー×白反射

            LEDパトベスト ネイビー×白反射

              オールシーズンベスト

              オールシーズンベスト

                TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

                TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

                  布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

                  布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

                    メーカー トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 グリーンクロス 三甲 スリーライク グリーンクロス トラスコ中山 布施商店
                    通常価格 2,727円 1,366円 1,564円 4,706円 2,007円 3,786円 5,280円 5,646円 979円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   7日目   8日目   1日目   7日目   1日目~   5日目  
                    商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - 安全ベスト - 安全ベスト - -
                    本体材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - PVC - ナイロンメッシュ - -
                    LED有無 - - - - -
                    着丈(cm) 55 59 59 - - 57 約56 57 -
                    胴回り(cm) 100~130 - 100~135 - - 100~125 約80~130 39 -

                    TRUSCO 反射材付多機能ベスト(背面透明ファスナーポケット付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    THTB-FG
                    THTB-OR
                    THTB-YE
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?JANコード トラスココード

                    3,245円

                    ( 3,570円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    10蛍光グリーン4989999439038833-8528

                    3,245円

                    ( 3,570円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    10オレンジ4989999439045833-8529

                    2,727円

                    ( 3,000円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    10イエロー4989999439014833-8526

                    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました