(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO JIS T 8127適合安全ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TABJ-YE
TRUSCO JIS T 8127適合安全ベスト JIS T 8127テキゴウアンゼンベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,989円
税込単価
2,188円

【特長】・JIS T 8127に適合した、高視認性の安全ベストです。・EN規格...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 規格:
    JIS
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    70
  • 胴回り(cm):
    130
  • 反射材有無:
  • 質量(g):
    200.000
  • サイズ:
    フリー
  • 胴周り(cm):
    130

型番

TABJ-YE 解除

Loading...

 
カタログを表示

TABJ-YE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TABJ-YE

蛍光イエロー
-
4989999486223
855-7760
10

5個

1,989( 2,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T 8127に適合した、高視認性の安全ベストです。
・EN規格やISO規格にも適応しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO JIS T 8127適合安全ベストの型番TABJ-YEのページです。
型番TABJ-YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO JIS T 8127適合安全ベスト

TRUSCO JIS T 8127適合安全ベスト

    EN規格ベスト

    EN規格ベスト

      安全ベスト ネイビー/イエロー

      安全ベスト ネイビー/イエロー

        ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光イエロー

        ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光イエロー

          ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光オレンジ

          ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光オレンジ

            オールシーズンベスト

            オールシーズンベスト

              タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

              タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

                メーカー トラスコ中山 スリーライク ミズケイ ミドリ安全 ミドリ安全 グリーンクロス ミズケイ
                通常価格 1,802円 2,251円 1,380円 6,531円 5,109円 5,280円 1,701円
                通常出荷日 1日目   7日目   6日目   1日目   1日目   7日目   4日目  
                商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - - 安全ベスト 安全ベスト
                規格 JIS ISO - - - - -
                本体材質 ポリエステル ポリエステル ナイロンメッシュ - - ナイロンメッシュ PVC
                LED有無 - -
                着丈(cm) 70 70 - - - 約56 67

                TRUSCO JIS T 8127適合安全ベストのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                TABJ-OR
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード

                1,802円

                ( 1,982円 )
                5個 あり

                1日目

                10オレンジ蛍光オレンジ4989999486216855-7759

                安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました