(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 反射材付安全ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAB70-KY
TRUSCO 反射材付安全ベスト ハンシャザイツキアンゼンベスト

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,528円
税込単価
1,681円

【特長】・マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。・高視認な70m...

詳細情報を確認する

  • 反射材:
    PVC
  • 着丈(cm):
    60
  • 質量(g):
    158.000
  • 材質1:
    本体:ポリエステル100%
  • 材質2:
    反射材:PVC
  • サイズ:
    フリー
  • 胴周り(cm):
    100~125
  • 胴周り寸法(cm):
    100~125

型番

TAB70-KY 解除

Loading...

 
カタログを表示

TAB70-KY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAB70-KY

紺地/イエロー反射
4989999486162
855-7756
10

5個

1,528( 1,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
・高視認な70mm幅の反射材付です。
・メッシュ部は破れにくいラッセル構造です。
【用途】
・交通整理。
・工事・建築現場。
・鉄道保線区作業。
【材質】
・本体:ポリエステル100%
・反射材:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 反射材付安全ベストの型番TAB70-KYのページです。
型番TAB70-KYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 反射材付安全ベスト

TRUSCO 反射材付安全ベスト

    TRUSCO フリース付安全ベスト

    TRUSCO フリース付安全ベスト

      TRUSCO メッシュ安全ベスト

      TRUSCO メッシュ安全ベスト

        安全ベスト ネイビー/イエロー

        安全ベスト ネイビー/イエロー

          TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

          TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

            タスキ型安全ベスト

            タスキ型安全ベスト

              タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

              タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

                風抜けメッシュショートベスト

                風抜けメッシュショートベスト

                  フリース付安全ベスト LED付

                  フリース付安全ベスト LED付

                    パトベスト タイプI

                    パトベスト タイプI

                      レッグピカ

                      レッグピカ

                        パトロールベスト

                        パトロールベスト

                          LED反射ベスト ナイロンメッシュ

                          LED反射ベスト ナイロンメッシュ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミズケイ トラスコ中山 トラスコ中山 ミズケイ ユニット トラスコ中山 スリーライク 日本緑十字社 ユニット ユニット
                            通常価格 1,528円 4,973円 4,010円 1,380円 5,646円 1,528円 1,701円 4,026円 6,409円 1,832円 1,500円 4,106円 7,875円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   6日目  
                            反射材 PVC - - PVC - - - - - - その他 - その他
                            着丈(cm) 60 - 60 - 57 52 67 40 69 55 - - -
                            質量(g) 158.000 - 93 - 269.000 240.000 - - 700.000 - - - -
                            材質1 本体:ポリエステル100% 本体(表):オックスフォード(ポリエステル100%) 本体:ポリエステル - 本体:ポリエステル テープ:塩化ビニール(PVC) - - 表:オックスフォード(ポリエステル100%) - - - -
                            材質2 反射材:PVC 本体(裏):フリース(ポリエステル100%) 反射材:ガラスビーズ - 反射材:PVC - - - 裏:フリース(ポリエステル100%) - - - -

                            TRUSCO 反射材付安全ベストのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            フォークリフト作業中に着用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/14
                            フォークリフトの、近くにいる人に危険を知らせる為に目立つベストを身につけています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAB70-KS
                            TAB70-OY
                            TAB70-YY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            1,560円

                            ( 1,716円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            10紺地/シルバー反射4989999486155855-7755

                            1,528円

                            ( 1,681円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10オレンジメッシュ地/黄反射4989999486179855-7757

                            1,528円

                            ( 1,681円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10イエローメッシュ地/黄反射4989999486186855-7758

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました