(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS-077D-3
ネオストッパー ネオストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,683円
税込単価
40,351円

【特長】・D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプタイプクッション
  • 取付方法:
    その他
  • 材質:
    エラストマー樹脂
  • 色:
    黄/黒
  • 材質1:
    本体:熱可塑性エラストマー
  • 材質2:
    当て板部:ポリプロピレン
  • 色詳細:
    黒(黄色ライン)
  • 取付方法:
    ボルト止め(ボルト別売)

型番

NS-077D-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

NS-077D-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
下穴径(mm)
高さ(mm)
上穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-077D-3

70×3000
13
4562111606657
7500.0
828-9264
12×Φ20
70
30

1個

36,683( 40,351円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。
・樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。
・ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。
・有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
【用途】
・トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオストッパーの型番NS-077D-3のページです。
型番NS-077D-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオストッパー

ネオストッパー

    ソフトプロテクター 28608シリーズ

    ソフトプロテクター 28608シリーズ

      50mmx2m クッションテープ

      50mmx2m クッションテープ

        EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

        EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

          トーグ タイヤストッパー普通車用

          トーグ タイヤストッパー普通車用

            200x430mm セーフティガード

            200x430mm セーフティガード

              安心クッションコーナー用 小

              安心クッションコーナー用 小

                417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝) EA983PC-5

                417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝) EA983PC-5

                  スムーザーコーナー

                  スムーザーコーナー

                    エコクッション

                    エコクッション

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                        ガレージクッション

                        ガレージクッション

                          安心クッションコーナー用 細

                          安心クッションコーナー用 細

                            メーカー 八興 アズワン エスコ トラスコ中山 トーグ安全工業 エスコ カーボーイ エスコ 岐阜プラスチック工業 エムエフ カーボーイ マイスト カーボーイ
                            通常価格 27,482円 10,675円 850円 13,114円 2,000円 1,130円 158円 43,500円 2,460円 345円 269円 1,140円 153円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ パイプタイプクッション その他クッション クッションテープ その他クッション その他クッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション - - - その他クッション コーナタイプクッション
                            取付方法 その他 - 貼付タイプ 差し込みタイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - - - - 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 エラストマー樹脂 軟質塩化ビニール 発泡ポリエチレン EPDM その他 ポリエチレン(PE) NBR(発泡ゴム) ポリウレタン - 発泡ポリエチレン - 発泡ポリエチレン -
                            黄/黒 - - - グレー - 黄/黒 グレー - - グレー -
                            材質1 本体:熱可塑性エラストマー - - - - - - - - - - - -

                            ネオストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NS-055D-3
                            NS-110D-3
                            NS-135D-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 厚み(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 下穴径(mm) 高さ(mm) 上穴径(mm)

                            27,482円

                            ( 30,230円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            50×3000945621116066403600.0828-926310×Φ185025

                            46,674円

                            ( 51,341円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            100×300016456211160666413200.0828-926520×Φ3410040

                            54,455円

                            ( 59,901円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            150×300018456211160667121600.0828-926620×Φ3413540

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました