(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車グリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GG16
台車グリップ【2個入り】 ダイシャヨウグリップ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・柔らかい材質なので握り心地がよく、グリップが向上します・冷たい鉄製ハ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 取付方法:専用両面テープ(付属)
型番GG16GG17
カラーブラックイエロー
サイズ(mm)約外径38×長150
内径(mm)約28
重量(g)約28
材質NBR(発泡ゴム)
付属品専用両面テープ

使用方法・使用事例

使用事例

台車グリップ【2個入り】  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

GG16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GG16

GG16

4968124211787
835-7429

1パック

2個入り

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい材質なので握り心地がよく、グリップが向上します
・冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策として使えます
・安全持ち位置のマーキングとして使えます
【用途】
・台車ハンドルの安全対策、冷え対策

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車グリップの型番GG16のページです。
型番GG16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車グリップ

台車グリップ

    カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

    カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

      バングリップ

      バングリップ

        カーボーイ びっくりゴム

        カーボーイ びっくりゴム

          ネオガード用クリップ 反射材含有

          ネオガード用クリップ 反射材含有

            ラバーストッパー

            ラバーストッパー

              カーボーイ 手すりグリップクッション

              カーボーイ 手すりグリップクッション

                カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                  安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                  安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                    ボーダークッション

                    ボーダークッション

                      ミナキーパー

                      ミナキーパー

                        PUクッションL字型(トラ柄)

                        PUクッションL字型(トラ柄)

                          浅野木工所 木製 車止め 大

                          浅野木工所 木製 車止め 大

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ 仙台銘板 ワコーパレット カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 エムエフ 酒井化学工業 カーボーイ 浅野木工所
                            通常価格 800円 877円 800円 1,100円 99円 5,580円 1,000円 770円 1,097円 1,060円 863円 7,020円 3,138円
                            通常出荷日 1日目   6日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 ニトリルゴム(NBR) - エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 ポリプロピレン(PP) - ニトリルゴム(NBR) ポリプロピレン(PP) ニトリルゴム(NBR) - ポリエチレン(PE) ポリウレタン/スチール その他
                            長さ(mm) 150 1000 150 900 - - 400 - - - - - -
                            内径(mm) 28 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 約28.000 85 - - - - - - - - - 1310.000 -

                            台車グリップのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            台車のグリップとして使用
                            評価 3.0満足度:3.02023/10/03
                            台車のグリップ力アップの為に、購入を考えていますが、製品情報の型番がGCになってますので、発注間違いの恐れがあります。GGではありませんか?

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご迷惑をお掛けしており大変申し訳ございません。
                            ご指摘いただいた点修正させていただきました。
                            今後とも何卒よろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GG17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            800円

                            ( 880円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4968124211794835-7430

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました