(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ 手すりグリップクッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GG15
カーボーイ 手すりグリップクッション カーボーイ テスリグリップクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円

【特長】・優れたクッション性と波型形状でグリップ力が向上します。【用途】・手す...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

カーボーイ 手すりグリップクッション 製品仕様

GG-14

カーボーイ 手すりグリップクッション 製品仕様

GG15

品名手すりグリップクッション 内径32mm手すりグリップクッション 内径32mm
型番/カラーGG-14 ブラウンGG-15 ブラウン
サイズ(mm)約幅40×長400×厚4約幅43×長400×厚4
重量(g)約123約125
材質NBR(発泡ゴム)
付属品専用両面テープ


【特徴】
●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
●握りやすい波型形状です。
●スリット(切れ目)のある仕様です。

【用途】
●階段などの手すり

【取り付け方法】
●専用両面テープ(付属)
カーボーイ 手すりグリップクッション 使用事例
 
 
商品情報を表示

GG15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GG15

GG15

4968124211480
835-7428
35
125.000

1個

1,070( 1,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたクッション性と波型形状でグリップ力が向上します。
【用途】
・手すりのすべり止め、グリップ力向上に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ 手すりグリップクッションの型番GG15のページです。
型番GG15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ 手すりグリップクッション

カーボーイ 手すりグリップクッション

    カーボーイ びっくりゴム

    カーボーイ びっくりゴム

      浅野木工所 木製 車止め

      浅野木工所 木製 車止め

        安心スロープ

        安心スロープ

          ジャバラマット(ポリエチレン)

          ジャバラマット(ポリエチレン)

            トラクッション反射

            トラクッション反射

              浅野木工所 木製 車止め 大

              浅野木工所 木製 車止め 大

                台車グリップ

                台車グリップ

                  カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                  カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                    ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                    ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                      安心クッション(はさみこみ型)

                      安心クッション(はさみこみ型)

                        バングリップ

                        バングリップ

                          昭和 S型アルミ整地板

                          昭和 S型アルミ整地板

                            メーカー カーボーイ カーボーイ 浅野木工所 ミスギ トラスコ中山 ユニット 浅野木工所 カーボーイ カーボーイ アイリスオーヤマ トラスコ中山 カーボーイ 昭和ブリッジ販売
                            通常価格 1,000円 1,100円 3,614円 1,096円 2,571円 2,027円 3,138円 800円 877円 1,307円 1,029円 800円 2,683円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   6日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
                            材質 ニトリルゴム(NBR) エラストマー樹脂 その他 エラストマー樹脂 - その他 その他 ニトリルゴム(NBR) - - - エラストマー樹脂 -
                            ブラウン - - ブラウン 黄/黒 - - - - 黄/黒 - -
                            長さ(mm) 400 900 - - - - - 150 1000 - - 150 -
                            厚さ(mm) 4 - - - - - - - - - - - -

                            カーボーイ 手すりグリップクッションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GG14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内径(mm) 質量(g)

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4968124211473835-742732123.000

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました