(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ パイプクッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボーイ パイプクッション

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,150円 ~ 1,498円
税込価格
1,265円 ~ 1,648円

【特長】・クッション性に優れています。・「つるつる」、「ザラザラ」の2種類の表...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パイプに被せてクッション効果バツグン

【特長】

  • 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
  • スリット(切れ目)の無い仕様です。
【取付方法】
  • 両面テープ、または接着剤(共に別売)

 

型番PN-01PN-02PN-03PN-04
カラーブラック
表面つるつるザラザラつるつるザラザラ
サイズ(mm)約幅35×長1,000×厚5約幅42×長1,000×厚5
内径2532
重量(g)約151約169約185約202
材質NBR(発泡ゴム)

外形図

カーボーイ パイプクッション  外形図1

PN-01/PN-02

カーボーイ パイプクッション  外形図2

PN-03/PN-04

使用方法・使用事例

使用事例

カーボーイ パイプクッション  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内径(mm)
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968124211497
835-7431
25
151.000
つるつる

4個

1,150( 1,265円 )

2日目

4968124211503
835-7432
25
169.000
ザラザラ

4個

1,270( 1,397円 )

4日目

4968124211510
835-7433
32
185
つるつる

4個

1,305( 1,436円 )

1日目

4968124211527
835-7434
32
202.000
ザラザラ

4個

1,498( 1,648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性に優れています。
・「つるつる」、「ザラザラ」の2種類の表面からお選びいただけます。
【用途】
・パイプの保護、衝突対策に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ パイプクッション

カーボーイ パイプクッション

    カーボーイ びっくりゴム

    カーボーイ びっくりゴム

      昭和 S型アルミ整地板

      昭和 S型アルミ整地板

        ノロカバー

        ノロカバー

          アズワン 安心クッション

          アズワン 安心クッション

            安心クッションL字型(蓄光タイプ)

            安心クッションL字型(蓄光タイプ)

              PUクッションL字型

              PUクッションL字型

                マイスト コーナーガード

                マイスト コーナーガード

                  歯車型養生カバー

                  歯車型養生カバー

                    光 戸当りクッションテープ M型グレー

                    光 戸当りクッションテープ M型グレー

                      23x53x1000mm コーナーガード

                      23x53x1000mm コーナーガード

                        コーナーエコクッション

                        コーナーエコクッション

                          シリコンチューブドラム巻き Φ10mm×30m

                          シリコンチューブドラム巻き Φ10mm×30m

                            メーカー カーボーイ カーボーイ 昭和ブリッジ販売 アラオ アズワン カーボーイ カーボーイ マイスト アイリスオーヤマ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 1,150円 1,100円 5,213円 124円 326円 282円 3,786円 1,820円 373円 9,988円 1,850円 327円 10,666円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                            材質 ニトリルゴム(NBR) エラストマー樹脂 - 塩化ビニール(PVC) - シリコン ポリウレタン 塩化ビニール(PVC) - - その他 発泡ポリエチレン -
                            - - 蓄光黄緑 蓄光黄緑 - アイボリー - - - - -
                            長さ(mm) 1000 900 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 1 - - - - - - - - - - - -

                            カーボーイ パイプクッションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました