(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差解消ゴムスロープノリイレ隊

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AR-073
段差解消ゴムスロープノリイレ隊 ダンサカイショウゴムスロープノリイレタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,202円
税込単価
6,822円

【特長】・ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

AR-073 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
取付穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-073

4580179997128
836-4149
7600
250
600
95
12

2個

6,202( 6,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
・本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。
・廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です。
・タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です。
【用途】
・段差解消。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差解消ゴムスロープノリイレ隊の型番AR-073のページです。
型番AR-073に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段差解消ゴムスロープノリイレ隊

段差解消ゴムスロープノリイレ隊

    段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

    段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

      TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

      TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

        セーフティーガード WSG-90

        セーフティーガード WSG-90

          ラバーストッパー

          ラバーストッパー

            TECCELL(テクセル) コーナーガード

            TECCELL(テクセル) コーナーガード

              ネオストッパー

              ネオストッパー

                ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                  カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                  カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                    タイヤストッパー

                    タイヤストッパー

                      ネオストッパー NSシリーズ

                      ネオストッパー NSシリーズ

                        ハンプ コーナー

                        ハンプ コーナー

                          車止め ホイールチョーク(建設機械・クレーン車用)

                          車止め ホイールチョーク(建設機械・クレーン車用)

                            メーカー アラオ エスコ トラスコ中山 ワコーパレット ワコーパレット 岐阜プラスチック工業 八興 アイリスオーヤマ カーボーイ スリーエッチ 八興 Richell CHECKERS
                            通常価格 3,731円 6,000円 3,875円 7,342円 5,580円 4,080円 27,482円 1,307円 877円 1,814円 10,336円 4,488円 49,742円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目~   8日目~   1日目~   6日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ コーナタイプクッション その他クッション - コーナタイプクッション - コーナタイプクッション パイプタイプクッション - - コーナタイプクッション パイプタイプクッション - その他クッション
                            - 黄/黒 黄/黒 黄/黒 黄/黒 - - - 黄/黒 -
                            材質1 再生ゴム - - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(t) 約10 - - - - - - - - - - - -

                            段差解消ゴムスロープノリイレ隊のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AR-074
                            AR-075
                            AR-286
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 取付穴径(mm)

                            10,876円

                            ( 11,964円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            4580179997432836-41501700033060014512

                            3,731円

                            ( 4,104円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4580179997449836-4151200025025095-

                            6,574円

                            ( 7,231円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            4580179997425836-4148120004206005012

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました