(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

通常価格(税別)
26,250円
税込価格
28,875円

【特長】・特小無線用全47chを実装、交互・同時・中継モードのすべてに対応・交...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器はオプションとなります。同時通話時は必ずオプションのイヤホンマイクが必要です。電波法により国内のご使用に限ります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
アンテナ長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
165
4969182361254
856-9144
122

1個

26,250( 28,875円 )

1日目

35
4969182361261
856-9145
114

1個

26,250( 28,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特小無線用全47chを実装、交互・同時・中継モードのすべてに対応
・交互通話と同時通話の中継器としても使用可能
・単三電池2本で駆動、音声出力は400mW以上を確保。さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ
・2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載
・カバーエリア重視と携帯性最優先、ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル
・アルインコの特小無線機では初、一件、30秒までの受信音声を録音可能
・一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる 12chのメモリー
・スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能
・マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡 張セットモードも充実
・中継器にもなるトランシーバーです
・同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します
・イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用
・イヤホンの断線を音と表示で知らせる断線検知機能付きです
・通信距離優先のロングアンテナタイプです
【用途】
・業務連絡通話全般

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器はオプションとなります。同時通話時は必ずオプションのイヤホンマイクが必要です。電波法により国内のご使用に限ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

    アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

    アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

      アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

      アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

        防水型特定小電力トランシーバー

        防水型特定小電力トランシーバー

          防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

          防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

            アイコム アイコムハードケースL

            アイコム アイコムハードケースL

              ハードケースS

              ハードケースS

                アルインコ 特定小電力トランシーバー

                アルインコ 特定小電力トランシーバー

                  特定小電力トランシーバー IC-4188D

                  特定小電力トランシーバー IC-4188D

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

                      TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品

                      TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品

                        TOA マイク用コンセント ホーン型

                        TOA マイク用コンセント ホーン型

                          メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ ICOM ICOM アルインコ ICOM アルインコ TOA TOA
                          通常価格 26,250円 41,491円 4,000円 17,805円 13,309円 6,613円 6,613円 20,478円 28,122円 16,025円 7,329円 2,895円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   6日目  
                          商品タイプ 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー - - - 特定小電力トランシーバー - - -
                          通話距離 約0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外) 0.1km(市街地)、0.5km(郊外) - 1$0.1~0.2 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) - - 1~2$0.2 1~2$0.1~0.2 1$0.2 - -
                          付属品 あり あり - - あり - - - あり - - -
                          電源 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) 専用リチウムイオンバッテリー(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) - 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) - - - 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) 充電式(単4アルカリ電池3本でも使用可能)(電池ケース・電池別売) - -
                          ブラック ブラック - ブラック - - - - -

                          マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/Sのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました