(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,491円
税込単価
45,640円

【特長】・3人同時通話ができる特許取得の無線機です。・IP67相当の防塵・防水...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器はオプションとなります。同時通話時は必ずオプションのイヤホンマイクが必要です。電波法により国内のご使用に限ります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DJP300

1個

41,491( 45,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3人同時通話ができる特許取得の無線機です。
・IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。
・2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。
・3人同時通話ではチャンネルプランA~Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。
【用途】
・建機での解体作業やクレーン作業等

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器はオプションとなります。同時通話時は必ずオプションのイヤホンマイクが必要です。電波法により国内のご使用に限ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナの型番DJP300のページです。
型番DJP300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

      アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

      アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

        ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

        ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

          イヤホン

          イヤホン

            アルインコ 急速充電器

            アルインコ 急速充電器

              ワイヤレスシステム携帯型送信機

              ワイヤレスシステム携帯型送信機

                ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

                ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

                  メーカー アルインコ アルインコ アルインコ ケンウッド ICOM アルインコ TOA TOA
                  通常価格 41,491円 26,250円 60,578円 5,000円 1,418円 4,901円 37,769円 1,605円
                  通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - - - - トランシーバーワイヤレスシステム -
                  通話距離 0.1km(市街地)、0.5km(郊外) 約0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外) - - - - - -
                  アンテナ長(mm) 165 - - - - - - -
                  付属品 あり あり - - - - - -
                  電源 専用リチウムイオンバッテリー(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) - - - - - -

                  アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました