(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル簡易無線用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VS-3
デジタル簡易無線用オプション デジタルカンイムセンヨウオプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

【特長】・IC-DPR3/IC-DPR4(デジタル簡易無線)用タイピンマイク【...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

VS-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
品名
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VS-3

VS-3

オプション
Bluetoothヘッドセット
4909723127345
835-7394
IC-DPR7BT
75.000

1個

9,800( 10,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IC-DPR3/IC-DPR4(デジタル簡易無線)用タイピンマイク
【用途】
・IC-DPR3(デジタル簡易無線)用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル簡易無線用オプションの型番VS-3のページです。
型番VS-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル簡易無線用オプション

デジタル簡易無線用オプション

    TOA ACアダプター

    TOA ACアダプター

      TOA ラベリア型コンデンサーマイク

      TOA ラベリア型コンデンサーマイク

        アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

        アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

          スピーカーマイク

          スピーカーマイク

            アルインコ AC電源

            アルインコ AC電源

              アイコム 接続ケーブル

              アイコム 接続ケーブル

                タイピンマイクロホン

                タイピンマイクロホン

                  特定小電力トランシーバーオプション各種

                  特定小電力トランシーバーオプション各種

                    アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

                    アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

                      アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                      アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                        TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                        TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                          ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                          ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                            メーカー ICOM TOA TOA アルインコ エスコ アルインコ ICOM エスコ ケンウッド ICOM ICOM TOA ケンウッド
                            通常価格 3,654円 3,968円 27,750円 4,335円 3,860円 3,078円 7,388円 6,423円 1,566円 9,444円 2,500円 28,474円 5,000円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目  

                            デジタル簡易無線用オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HM-153LS
                            HM-166LS
                            HM-186LS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他 品名 JANコード トラスココード 適合機種 質量(g)

                            6,500円

                            ( 7,150円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オプションタイピンマイクロホン4909723019602835-7391IC-DPR3/DPR30/IC-DPR438.000

                            4,800円

                            ( 5,280円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オプション小型イヤホンマイクロホン4909723019060835-7392IC-DPR3/DPR3052

                            3,654円

                            ( 4,019円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オプション小型スピーカーマイクロホン4909723019107835-7390IC-DPR4 PLUS/IC-DRC1MK[[R2]]136

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました