(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイコム ショートアンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイコム ショートアンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】IC-DPR3(デジタル簡易無線)用ショートアンテナです。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    ショートアンテナ
  • JANコード:
    4909723119425
  • トラスココード:
    835-7388
  • 適合機種:
    IC-DPR6
  • 質量(g):
    11.000

型番

FA-S05U 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-S05U

2個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
IC-DPR3(デジタル簡易無線)用ショートアンテナです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイコム ショートアンテナの型番FA-S05Uのページです。
型番FA-S05Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイコム ショートアンテナ

アイコム ショートアンテナ

    TOA 30W卓上アンプ

    TOA 30W卓上アンプ

      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

        TOA 15W卓上アンプ

        TOA 15W卓上アンプ

          TOA ダイナミックマイク ハンド形

          TOA ダイナミックマイク ハンド形

            TOA 10W卓上アンプ

            TOA 10W卓上アンプ

              ベルトクリップ

              ベルトクリップ

                TOA 卓上型受信機

                TOA 卓上型受信機

                  エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                  エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                    アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

                    アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

                      Bluetoothユニット

                      Bluetoothユニット

                        TOA 卓上型送信機

                        TOA 卓上型送信機

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                            メーカー ICOM TOA ユニペックス TOA TOA TOA ICOM TOA エスコ アルインコ ユニペックス TOA TOA
                            通常価格 4,000円 53,539円 35,432円 44,756円 11,790円 22,871円 6,613円 72,263円 4,924円 2,300円 30,322円 52,815円 36,219円
                            通常出荷日 1日目   7日目   19日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   7日目  
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            品名 ショートアンテナ - - - - - ベルトクリップ - - - - - -
                            JANコード 4909723119425 - - - - - 4909723811619 - - - - - -
                            トラスココード 835-7388 - - - - - 510-0500 - - - - - -
                            適合機種 IC-DPR6 - - - - - BP-219、220N - - - - - -

                            アイコム ショートアンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました