(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
578円
税込単価
636円

【特長】・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。・反射板付です...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • JANコード:
    4989999494723
  • トラスココード:
    836-8020
  • 質量(g):
    28.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 一度取り付けたら取り外しできません。
  • 一度取り付けたら取り外しできません。

Loading...

図面

TCRJY

TRUSCO プラ反射ジョイント(2個入) 図面
TRUSCO プラ反射ジョイント(2個入) 図面2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRJY

1パック

2個入り

578( 636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
・反射板付です
【用途】
・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。

(i)ご注意

  • 一度取り付けたら取り外しできません。
  • 一度取り付けたら取り外しできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)の型番TCRJYのページです。
型番TCRJYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

    バリアライン用ターポリンテープ3.3M

    バリアライン用ターポリンテープ3.3M

      プラフック

      プラフック

        パーテーション用ロープ PRシリーズ

        パーテーション用ロープ PRシリーズ

          φ48.6mm チェーンフック

          φ48.6mm チェーンフック

            アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

            アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

              80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

              80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

                チェインアロー

                チェインアロー

                  スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド

                  スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド

                    反射チェーン(プラチェーン)

                    反射チェーン(プラチェーン)

                      LEDソーラーチューブ

                      LEDソーラーチューブ

                        6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                        6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン エスコ アズワン エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 エスコ
                          通常価格 578円 811円 736円 16,390円 1,927円 26,134円 445円 1,388円 966円 2,806円 20,123円 1,090円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能
                          イエロー - イエロー - - - イエロー - - - - -
                          JANコード 4989999494723 - 4989999325171 - - - - - - - - -
                          トラスココード 836-8020 - 488-7611 - - - - - - - - -
                          質量(g) 28.000 86 20.000 - - - - - - - - -
                          材質1 ポリエチレン(PE) ターポリン生地 ナイロン - - - - - - - - -

                          TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました