(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO コーンフックリング (2個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO コーンフックリング (2個入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
514円
税込単価
565円

【特長】・コーン用のプラスチック製リングです。・4方向にチェーン等付けられます...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • JANコード:
    4989999494730
  • トラスココード:
    836-8021
  • 質量(g):
    44.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

図面

TCHRY

TRUSCO コーンフックリング (2個入)  図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCHRY

1パック

2個入り

514( 565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーン用のプラスチック製リングです。
・4方向にチェーン等付けられます。
【用途】
・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO コーンフックリング (2個入)の型番TCHRYのページです。
型番TCHRYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO コーンフックリング (2個入)

TRUSCO コーンフックリング (2個入)

    LEDソーラーチューブ

    LEDソーラーチューブ

      アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

      アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

        80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

        80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

          ピカチューブ

          ピカチューブ

            コーンリング

            コーンリング

              プラチェーン(コーンリング付)

              プラチェーン(コーンリング付)

                S字フック 2個組 PFシリーズ

                S字フック 2個組 PFシリーズ

                  スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド

                  スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド

                    Sフック

                    Sフック

                      TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                      TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                        φ48.6mm チェーンフック

                        φ48.6mm チェーンフック

                          カットチェーン

                          カットチェーン

                            メーカー トラスコ中山 日本緑十字社 アズワン エスコ 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 エスコ ミツギロン工業
                            通常価格 514円 20,123円 26,134円 445円 10,999円 125円 911円 200円 966円 199円 536円 1,927円 710円
                            通常出荷日 1日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            イエロー - - イエロー - - - - - - イエロー - -
                            JANコード 4989999494730 - - - - - - - - - 4989999494723 - -
                            トラスココード 836-8021 - - - - - - - - - 836-8020 - -
                            質量(g) 44.000 - - - - 10.000 - - - - 28.000 - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - ポリエチレン(PE) - - - - ポリエチレン(PE) - -

                            TRUSCO コーンフックリング (2個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました