(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再帰反射テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HT-150W
再帰反射テープ サインプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,039円
税込単価
7,743円

【特長】・投射された光を確実・正確に再帰反射します・基材に反射用ガラスビーズが...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(長手)(mm):
    10000
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 厚さ(mm):
    0.12
  • 材質1:
    基材:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
  • 長さ(m):
    10
  • 粘着力:
    6.4N/10mm
  • 商品タイプ:
    反射テープ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

HT-150W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-150W

150
4953871168491
900
829-0903
150
ホワイト

2個

7,039( 7,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・投射された光を確実・正確に再帰反射します
・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています
【用途】
・工場、倉庫などあらゆる標示に
・さまざまな危険標示
・衝突防止標示に
・各種施設の段差標示
・通路標示
・誘導標示に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再帰反射テープの型番HT-150Wのページです。
型番HT-150Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再帰反射テープ

再帰反射テープ

    普通反射シート

    普通反射シート

      安全反射シート

      安全反射シート

        メーカー 日東エルマテリアル トラスコ中山 和気産業
        通常価格 3,358円 2,245円 1,121円
        通常出荷日 1日目   1日目~   3日目  
        使用形体 貼る 貼る 貼る
        形状 縦型 - 縦型
        サイズ(長手)(mm) 10000 - 150
        粘着・テープ 有り 有り 有り
        厚さ(mm) 0.12 - -

        再帰反射テープのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        HT-150YB
        HT-200YB
        HT-400W
        HT-400YB
        HT-75W
        HT-75Y
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ(短手)
        (mm)
        JANコード 質量(g) トラスココード
        (mm)
        色詳細

        6,401円

        ( 7,041円 )
        2個 あり

        1日目

        1504953871168644900829-0905150イエロー/ブラック

        8,433円

        ( 9,276円 )
        2個 あり

        1日目

        20049538711686511200829-0909200イエロー/ブラック

        15,129円

        ( 16,642円 )
        1個 あり

        1日目

        40049538711685212400829-0915400ホワイト

        17,208円

        ( 18,929円 )
        1個 あり

        1日目

        40049538711686752400829-0917400イエロー/ブラック

        3,639円

        ( 4,003円 )
        2個 あり

        1日目

        754953871168484450829-089975ホワイト

        3,639円

        ( 4,003円 )
        2個 あり

        1日目

        754953871168538450829-089875イエロー

        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました