(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度プリズム反射テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高輝度プリズム反射テープ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,785円 ~ 8,389円
税込価格
1,964円 ~ 9,228円

【特長】・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています・従来の反射テープよ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(長手)(mm):
    5000
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 厚さ(mm):
    0.41
  • 材質1:
    基材:アクリル系フィルム/粘着剤:アクリル系
  • 長さ(m):
    5
  • 粘着力:
    6.4N/10mm
  • 商品タイプ:
    反射テープ

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
仕様
幅(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4953871169740
115
836-5388
蛍光色タイプ
20
レモンイエロー

5個

1,973( 2,170円 )

1日目

20
4953871169757
115
836-5389
蛍光色タイプ
20
オレンジ

5個

1,973( 2,170円 )

1日目

20
4953871169665
115
836-5380
-
20
レッド

5個

1,785( 1,964円 )

1日目

20
4953871169658
115
836-5379
-
20
ホワイト

5個

1,785( 1,964円 )

1日目

20
4953871169672
115
836-5381
-
20
イエロー

5個

1,785( 1,964円 )

1日目

45
4953871169764
245
836-5390
蛍光色タイプ
45
レモンイエロー

2個

4,195( 4,615円 )

1日目

45
4953871169771
245
836-5391
蛍光色タイプ
45
オレンジ

5個

4,195( 4,615円 )

1日目

45
4953871169696
245
836-5383
-
45
レッド

5個

3,112( 3,423円 )

1日目

45
4953871169689
245
836-5382
-
45
ホワイト

5個

3,754( 4,129円 )

2日目

45
4953871169702
245
836-5384
-
45
イエロー

5個

3,760( 4,136円 )

1日目

90
4953871169795
455
836-5393
蛍光色タイプ
90
オレンジ

1個

8,389( 9,228円 )

1日目

90
4953871169726
455
836-5386
-
90
レッド

2個

6,206( 6,827円 )

1日目

90
4953871169719
455
836-5385
-
90
ホワイト

2個

7,486( 8,235円 )

1日目

90
4953871169733
455
836-5387
-
90
イエロー

2個

7,486( 8,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています
・従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します
【用途】
・道路標識に、屋外保安用品に、屋外看板に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度プリズム反射テープ

高輝度プリズム反射テープ

    広角反射テープ

    広角反射テープ

      日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー

      日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー

        再帰反射テープ

        再帰反射テープ

          メーカー 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル
          通常価格 1,785円 1,006円 3,898円 3,358円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目  
          使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る
          形状 縦型 縦型 縦型 縦型
          サイズ(長手)(mm) 5000 5000 5000 10000
          粘着・テープ 有り 有り 有り 有り
          厚さ(mm) 0.41 0.16 - 0.12

          高輝度プリズム反射テープのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          設備用
          評価 4.0満足度:4.02023/05/11
          設備に設置されている反射タイプセンサーの背面に貼っています。特に問題なく使えています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました