(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広角反射テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HTK-20R
広角反射テープ サインプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,006円
税込単価
1,107円

【特長】・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています・従来の反射テープよ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(長手)(mm):
    5000
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 厚さ(mm):
    0.16
  • 材質1:
    基材:ウレタンフィルム/粘着剤:アクリル系
  • 長さ(m):
    5
  • 粘着力:
    6.4N/10mm
  • 商品タイプ:
    反射テープ

Loading...

 
カタログを表示

HTK-20R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTK-20R

20
4953871169566
60
836-5370
20
レッド

5個

1,006( 1,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています
・従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します
【用途】
・道路標識に
・屋外保安用品に
・屋外看板に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広角反射テープの型番HTK-20Rのページです。
型番HTK-20Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広角反射テープ

広角反射テープ

    日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー

    日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー

      再帰反射テープ

      再帰反射テープ

        フレキシブルプリズム反射シート

        フレキシブルプリズム反射シート

          メーカー 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル スリーエムジャパン
          通常価格 1,006円 3,898円 3,358円 31,170円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~  
          使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る
          形状 縦型 縦型 縦型 縦型
          サイズ(長手)(mm) 5000 5000 10000 45700
          粘着・テープ 有り 有り 有り 有り
          厚さ(mm) 0.16 - 0.12 -

          広角反射テープのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          HTK-20W
          HTK-20Y
          HTK-45W
          HTK-45Y
          HTK-90W
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ(短手)
          (mm)
          JANコード 質量(g) トラスココード
          (mm)
          色詳細

          1,006円

          ( 1,107円 )
          5個 あり

          1日目

          20495387116955960836-536920ホワイト

          1,006円

          ( 1,107円 )
          5個 あり

          1日目

          20495387116957360836-537120イエロー

          2,010円

          ( 2,211円 )
          5個 あり

          1日目

          454953871169580135836-537245ホワイト

          2,010円

          ( 2,211円 )
          5個 あり

          1日目

          454953871169603135836-537445イエロー

          3,846円

          ( 4,231円 )
          5個 あり

          4日目

          904953871169610270836-537590ホワイト

          サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました