(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティングシート 450mm×12M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッティングシート 450mm×12M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,716円 ~ 8,000円
税込価格
8,488円 ~ 8,800円

【特長】・装飾用シートのスタンダートです・簡単に切って貼ることができるオールマ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    450
  • サイズ(長手)(mm):
    12000
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 仕様1:
    ・装飾用シートのスタンダートです。・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 色目によって対候性は異なります。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

CS045791R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.10
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001892
・トラスココード:835-7415
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045000CR【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:無色透明
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381002028
・トラスココード:835-7403
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045524R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001489
・トラスココード:835-7411
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045711R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001762
・トラスココード:835-7412
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045425R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:ビビットグリーン
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001175
・トラスココード:835-7409
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045731R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:フレンチグレー
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001830
・トラスココード:835-7413
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045136R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:ファイア
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381000505
・トラスココード:835-7405
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045221R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:サニーオレンジ
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381000741
・トラスココード:835-7406
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045751R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:ダークグレー
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001861
・トラスココード:835-7414
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045522R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:コズミックブルー
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001465
・トラスココード:835-7410
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045300R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:イエロー
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381000833
・トラスココード:835-7407
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045111R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:ピンク
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381000253
・トラスココード:835-7404
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
CS045411R【特長】
・装飾用シートのスタンダートです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・色:イエローグリーン
・幅(mm):450
・長さ(m):12
・厚さ(mm):0.1
・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001052
・トラスココード:835-7408
・質量:2kg
【材質/仕上】
・素材:塩化ビニール樹脂
・粘着剤:アクリル系
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・屋内または短期屋外用に。・色:無色透明・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381002028・トラスココード:835-7403・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・000C

1個

7,716( 8,488円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:ピンク・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381000253・トラスココード:835-7404・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・111

1個

7,716( 8,488円 )

6日目

・屋内または短期屋外用に。・色:ファイア・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381000505・トラスココード:835-7405・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・136

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:サニーオレンジ・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381000741・トラスココード:835-7406・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・221

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:イエロー・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381000833・トラスココード:835-7407・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・300

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:イエローグリーン・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001052・トラスココード:835-7408・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・411

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:ビビットグリーン・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001175・トラスココード:835-7409・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・425

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:コズミックブルー・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001465・トラスココード:835-7410・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・522

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:ブルー・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001489・トラスココード:835-7411・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・524

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:ホワイト・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001762・トラスココード:835-7412・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・711

1個

8,000( 8,800円 )

2日目

・屋内または短期屋外用に。・色:フレンチグレー・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001830・トラスココード:835-7413・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・731

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:ダークグレー・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.1・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001861・トラスココード:835-7414・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・751

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

・屋内または短期屋外用に。・色:ブラック・幅(mm):450・長さ(m):12・厚さ(mm):0.10・粘着力:18N/25mm
・JANコード:4949381001892・トラスココード:835-7415・質量:2kg・素材:塩化ビニール樹脂・粘着剤:アクリル系・791

1個

8,000( 8,800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用シートのスタンダートです
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます
【用途】
・屋内または短期屋外用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 色目によって対候性は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティングシート 450mm×12M

カッティングシート 450mm×12M

    中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M

    中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M

      サインプレート UP・CM(アクリル板)

      サインプレート UP・CM(アクリル板)

        安全反射シート

        安全反射シート

          カッティングシート (シートタイプ)

          カッティングシート (シートタイプ)

            メーカー 中川ケミカル 中川ケミカル アズワン 和気産業 中川ケミカル
            通常価格 7,716円 5,300円 109円 985円 452円
            通常出荷日 1日目~   2日目   7日目~   3日目   1日目  
            使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
            形状 横型 横型 横型 縦型 関連商品
            サイズ(短手)(mm) 450 450 - 100 225
            サイズ(長手)(mm) 12000 12000 - 150 310
            粘着・テープ 有り 有り - 有り 有り

            カッティングシート 450mm×12Mのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました