(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ PVCコーン700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP70
カーボーイ PVCコーン700 カーボーイ PVCコーン700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,727円
税込単価
3,000円

【特長】・柔軟性に優れていて、車両に踏まれても割れにくく元に戻りやすいです。・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

CP70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CP70

CP70

-
4968124211763
835-7423

5個

2,727( 3,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に優れていて、車両に踏まれても割れにくく元に戻りやすいです。
・ウェイト一体型で倒れにくいです。
・コーンの先端に40φの穴があるため、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
【用途】
・立入禁止標示などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ PVCコーン700の型番CP70のページです。
型番CP70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ PVCコーン700

カーボーイ PVCコーン700

    カットコーン

    カットコーン

      コーン用ロープ

      コーン用ロープ

        安全コーン 用途:工事現場や駐車場

        安全コーン 用途:工事現場や駐車場

          バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

          バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

            TRUSCO アルミガードバー

            TRUSCO アルミガードバー

              三角コーン用表示板 BIGバリアボード

              三角コーン用表示板 BIGバリアボード

                バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

                バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

                  コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター

                  コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター

                    ガードバー TGB-GW20

                    ガードバー TGB-GW20

                      ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                      ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                        コーン用ロープ(反射式)

                        コーン用ロープ(反射式)

                          ガードバー ガードバーのみ

                          ガードバー ガードバーのみ

                            メーカー カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 中発販売 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,727円 806円 1,133円 737円 3,082円 3,820円 11,541円 2,152円 1,175円 1,097円 1,026円 2,000円 1,242円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン - カラーコーン - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション -
                            レッド - - - グレー イエロー/ブラック イエロー グレー レッド - - イエロー/ブラック イエロー/ブラック
                            幅×高さ(mm) 360×700 380×660 - 380×700 98×256 34×200 - 98×230 - - - - -
                            質量(g) 3500.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 PVC、ゴム - - - - - - - - - - - -

                            カーボーイ PVCコーン700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP71
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            2,961円

                            ( 3,257円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            レッド/反射4968124211770835-7424

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました