(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全コーン用反射材後付けカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TACC-700W
安全コーン用反射材後付けカバー アンゼンコーンヨウハンシャザイアドヅケカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
691円
税込単価
760円

【特長】・反射材の付いていない安全コーンも被せるだけで簡単に反射材付きの安全コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • 色:
    その他
  • オプション品:
    カバー
  • 縦×横(mm):
    570×350
  • 詳細タイプ:
    安全コーン用反射材後付けカバー
  • 色詳細:
  • 幅(mm):
    300
  • 質量(g):
    101.000
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 適合機種:
    カラーコーン

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

TACC-700W 解除

Loading...

 
カタログを表示

TACC-700W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
反射材色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TACC-700W

4989999486254
855-7761
10

5個

691( 760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射材の付いていない安全コーンも被せるだけで簡単に反射材付きの安全コーンに変えることのできるカバーです。
・70cmコーン用です。
・透明なので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
・汚れ防止の効果もあります。
【用途】
・安全コーンに反射機能を追加し、安全性を高めたいとき。
・安全コーンに後付けで被せるだけで簡単に反射材付き安全コーンに。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全コーン用反射材後付けカバーの型番TACC-700Wのページです。
型番TACC-700Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全コーン用反射材後付けカバー

安全コーン用反射材後付けカバー

    スコッチコーン

    スコッチコーン

      プリズムコーンカバー反射両面 KK

      プリズムコーンカバー反射両面 KK

        安全コーン 用途:工事現場や駐車場

        安全コーン 用途:工事現場や駐車場

          スケルコン

          スケルコン

            軽量スコッチコーン

            軽量スコッチコーン

              ユニット コーンウエイト

              ユニット コーンウエイト

                LED矢印シート

                LED矢印シート

                  カラーコーン用ロープフック

                  カラーコーン用ロープフック

                    TRUSCO アルミガードバー

                    TRUSCO アルミガードバー

                      トラコーン

                      トラコーン

                        ガードバー TGB-GW20

                        ガードバー TGB-GW20

                          やわらかスコッチコーン

                          やわらかスコッチコーン

                            メーカー トラスコ中山 ミツギロン工業 仙台銘板 トラスコ中山 トーグ安全工業 三甲 ユニット トーグ安全工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミツギロン工業
                            通常価格 691円 1,638円 6,410円 737円 8,074円 1,679円 773円 14,543円 800円 3,820円 1,031円 1,097円 2,481円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン
                            その他 - - - - レッド/ホワイト - - - イエロー/ブラック イエロー/ブラック - レッド/ホワイト
                            オプション品 カバー - - - - - コーンヘッド - その他 バー - - -
                            縦×横(mm) 570×350 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 安全コーン用反射材後付けカバー - - - - - - - - - - - -

                            安全コーン用反射材後付けカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TACC-700Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 反射材色

                            824円

                            ( 906円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            104989999486261855-7762

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました