(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
659円
税込単価
725円

【特長】・航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 色:
    その他
  • 幅×高さ(mm):
    380×700
  • 色詳細:
    インターナショナルオレンジ
  • JANコード:
    4989999437812
  • トラスココード:
    829-1372
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

図面

TCC-OR

TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC-OR

10

5個

659( 725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショナルオレンジ」カラーを用いることで、使用現場におけるコーンの視認性をさらに高めた製品です。
・このような朱色に近いオレンジカラーは、色弱者にとっては一般的な警告色である「レッド(赤)」よりも、より鮮明にそのカラーを認識しやすく、ユニバーサルカラーの概念を安全製品に適用した製品となっています。
【用途】
・工事現場や駐車場などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレンの型番TCC-ORのページです。
型番TCC-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

    サンコー カラフルコーン700H 赤

    サンコー カラフルコーン700H 赤

      サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

      サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

        サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

        サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

            サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

            サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

              サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

              サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

                サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                  安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                  安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                    サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

                    サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

                      サンコー カラフルコーン700H 緑

                      サンコー カラフルコーン700H 緑

                        カラーコーン

                        カラーコーン

                          MF カラーコーン 赤

                          MF カラーコーン 赤

                            メーカー トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 ミツギロン工業 エムエフ
                            通常価格 659円 1,675円 4,700円 4,663円 1,438円 4,580円 4,359円 4,950円 737円 4,700円 1,675円 944円 848円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            その他 レッド - レッド イエロー レッド イエロー イエロー - - グリーン - レッド
                            幅×高さ(mm) 380×700 - - - - - - - 380×700 - - 380×700 -
                            色詳細 インターナショナルオレンジ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999437812 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました