(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRS-606A
自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ ジドウマキバリアリールLONG マグネットタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,375円
税込単価
7,013円

【特長】・シートの張出しは最大6mのロングストロークです。・シートの収納は便利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バリアリール
  • 幅×高さ(mm):
    70×126
  • シート厚み(mm):
    0.2
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)(反射シートタイプ:塩ビ)
  • 材質2:
    リールケース:ABS樹脂
  • シート幅(mm):
    60
  • 高さ(mm):
    126
  • 幅(mm):
    70
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • シートストローク(m):
    6(反射シートは3.7m)
  • 内容量:
    1個

型番

BRS-606A 解除

Loading...

製品仕様

ストラップホールとネオジム磁石
シートが手から離れてもゆっくりと収納される安全機構付きです。シートの長さを任意で固定できるシートロックも装備し、より安全な操作性を実現します。
商品情報を表示

BRS-606A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BRS-606A

BRS-606A

トラ
4993091102394
759-4933
黄・黒
1個

1個

6,375( 7,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートの張出しは最大6mのロングストロークです。
・シートの収納は便利な自動巻きです。
・シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
・張出したシートをロックするシートロック機構付です。
・強力なネオジム磁石付で鉄部へ簡単に取り付けができます。
・衝撃に強い構造で、タフなデザインです。
【用途】
・工場、変電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分け。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)(反射シートタイプ:塩ビ)
・リールケース:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動巻きバリアリールLong マグネットタイプの型番BRS-606Aのページです。
型番BRS-606Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

    自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

    自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

      自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

      自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

        反射バリアリール

        反射バリアリール

          自動巻バリアリール(マグネット付)_交換シート

          自動巻バリアリール(マグネット付)_交換シート

            Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

            Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

              自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

              自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

                自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

                自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

                  バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

                  バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

                    コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                    コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                      ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                      ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                        プラケード(1500×460×750)

                        プラケード(1500×460×750)

                          コーンアロー

                          コーンアロー

                            メーカー 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 トラスコ中山 日本緑十字社 ミツギロン工業 ミツギロン工業 日本緑十字社
                            通常価格 6,375円 2,905円 9,199円 6,950円 2,773円 27,638円 8,863円 5,995円 2,152円 925円 3,898円 6,157円 1,388円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション
                            オプション品 バリアリール バリアリール バリアリール バリアリール バリアリール バリアリール バリアリール バリアリール - ステッカー - - コーンヘッド
                            幅×高さ(mm) 70×126 - - - - - - 70×126 98×230 - - - 346×122
                            シート厚み(mm) 0.2 - - 0.3 0.2 - - 0.2 - - - - -
                            質量(g) 340 - 680 310.000 100 12300 520 315.000 - - - - -

                            自動巻きバリアリールLong マグネットタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            危険個所の仕切り
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/28
                            クレーン作業など作業者に入ってもらいたく無い時に使用しています。
                            マグネット式なので、簡単に磁石で付く所に貼付けられ、
                            自動巻き取りなので、簡単に収納も出来きコンパクトになります。
                            コーンアタッチメントを購入すればカラーコーンにも使用出来るので、
                            色んな用途で使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRS-606B
                            BRS-606C
                            BRS-606D
                            BRS-606E
                            BRS-606G
                            BRS-606H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 内容量

                            6,375円

                            ( 7,013円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            危険立入禁止4993091102400759-4950--

                            6,375円

                            ( 7,013円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            作業中入らないで下さい4993091102417759-4976--

                            6,375円

                            ( 7,013円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            関係者以外立入禁止4993091102424759-4992--

                            7,647円

                            ( 8,412円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            えんじ4993091102431759-5018えんじ-

                            7,667円

                            ( 8,434円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            白/赤+危険立入禁止4993091102875837-0761--

                            7,667円

                            ( 8,434円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            白/赤4993091102882855-3127--

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました