(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,199円 ~ 13,300円
税込価格
10,119円 ~ 14,630円

【特長】・12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です・増締め機構付きでシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    680
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ホルダー:ABS樹脂
  • 材質3:
    リールケース:ABS樹脂
  • シート幅(mm):
    60
  • シート厚さ(mm):
    0.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
シートストローク(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トラ
4993091103117
855-3133
12

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

危険立入禁止
4993091103124
855-3134
12

1個

9,975( 10,973円 )

1日目

関係者以外立入禁止
4993091103131
855-3135
12

1個

13,300( 14,630円 )

1日目

無地
4993091105470
359-0397
6

1個

9,199( 10,119円 )

1日目

危険立入禁止
4993091105807
359-0396
6

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です
・増締め機構付きでシートをピンと張れます
・継ぎ目のない12mロングシートです
・マグネット付なので、鉄面に簡単に取付けできます
【用途】
・製鉄所、物流センター等の広大な敷地内での立ち入り規制に
・工事、作業場所での立ち入り規制に
・危険区域などへの進入防止に
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ホルダー:ABS樹脂
・リールケース:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

    バリアリール(ロープタイプ)

    バリアリール(ロープタイプ)

      自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

      自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

        自動巻き バリアロープリール(ロープ長さ20M)

        自動巻き バリアロープリール(ロープ長さ20M)

          自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

          自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

            自動巻バリアリール(マグネット付)

            自動巻バリアリール(マグネット付)

              コーンサイントップ2本体のみ

              コーンサイントップ2本体のみ

                やわらかコーン

                やわらかコーン

                  コーンサイントップII 両面

                  コーンサイントップII 両面

                    自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)

                    自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                        コーンサイントップII 片面

                        コーンサイントップII 片面

                          ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

                          ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

                            メーカー 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 ユニット ミツギロン工業 ユニット 中発販売 トラスコ中山 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 9,199円 33,120円 8,863円 50,489円 6,375円 5,915円 1,355円 1,993円 2,298円 4,391円 737円 1,570円 6,720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン - カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 バリアリール バリアリール バリアリール - バリアリール バリアリール 看板 - - バリアリール - 看板 バリアリール
                            質量(g) 680 4800.0 520 - 340 310.000 - - - 150 - - -
                            材質1 シート:ポリエチレン(PE) ドラム:冷間圧延鋼板(SPCC) シート:ポリエチレン(PE) - シート:ポリエチレン(PE)(反射シートタイプ:塩ビ) - - - - シート:軟質塩化ビニール - - -
                            材質2 ホルダー:ABS樹脂 トラロープ:ポリエチレン(PE) ホルダー:ABS樹脂 - リールケース:ABS樹脂 - - - - リールケース:ABS樹脂 - - -

                            自動巻き Wバリアリール(マグネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました