(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,638円 ~ 27,692円
税込価格
30,402円 ~ 30,461円

【特長】・コーンの高さが92cmで視認性が高いです。・トールコーンは、6kgの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    12300
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン
  • 材質2:
    リールケース:ABS樹脂
  • 材質3:
    トールコーン:塩化ビニール
  • シート幅(mm):
    60
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • シートストローク(m):
    6

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トラ
4993091103162
855-3123

1個

27,638( 30,402円 )

1日目

危険立入禁止
4993091103179
855-3124

1個

27,638( 30,402円 )

1日目

関係者以外立入禁止
4993091103186
855-3125

1個

27,692( 30,461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンの高さが92cmで視認性が高いです。
・トールコーンは、6kgのウエイトを一体化して安定性に優れています。
・発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。
・バリアリールLong(マグネットなし)1個と、バリアリール用トールコーン2本と、コーンアタッチメント2個がセットになっています。
【用途】
・工事、作業場所での立ち入り規制に。
・危険区域などへの進入防止に。
【材質】
・シート:ポリエチレン
・リールケース:ABS樹脂
・トールコーン:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

    Reelex バリアリール用トールコーン

    Reelex バリアリール用トールコーン

      メガスタンド(反射シート有り)

      メガスタンド(反射シート有り)

        コーンアロー

        コーンアロー

          コーン用反射矢印板

          コーン用反射矢印板

            スコッチコーン

            スコッチコーン

              ガードバー TGB-GW20

              ガードバー TGB-GW20

                メガスタンド(反射シート無し)

                メガスタンド(反射シート無し)

                  高輝度反射コーンテープ

                  高輝度反射コーンテープ

                    ソフトカラーコーン

                    ソフトカラーコーン

                      反射標識ロープ

                      反射標識ロープ

                        安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                        安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                          三角コーン用表示板 BIGバリアボード

                          三角コーン用表示板 BIGバリアボード

                            メーカー 中発販売 中発販売 ミツギロン工業 日本緑十字社 つくし工房 ミツギロン工業 トラスコ中山 ミツギロン工業 仙台銘板 トーグ安全工業 ユタカメイク トラスコ中山 中発販売
                            通常価格 27,638円 20,705円 4,037円 1,388円 8,077円 1,638円 1,097円 3,898円 5,078円 1,130円 6,625円 737円 11,541円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション - カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション
                            オプション品 バリアリール - - コーンヘッド - - - - ロープ - ロープ - 看板
                            質量(g) 12300 12000 - - - - - - - - - - 3000
                            材質1 シート:ポリエチレン 塩化ビニール - - - - - - - - - - ボード:ポリエチレン
                            材質2 リールケース:ABS樹脂 - - - - - - - - - - - 表示部:発泡ポリプロピレン

                            Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました