(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻き バリアロープリール(ロープ長さ20M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRR-1220
自動巻き バリアロープリール(ロープ長さ20M) カラーコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,000円
税込単価
56,100円

ロープカラーが、トラ(黄/黒)、反射トラ、赤の3色ございます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープリール
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    トラロープ:ポリエチレン(PE)
  • ロープ径(mm):
    12
  • ストローク(m):
    20

型番

BRR-1220 解除

Loading...

 
カタログを表示

BRR-1220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
色詳細
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BRR-1220

BRR-1220

その他
4993091103209
黄/黒
855-3136
7700

1個

51,000( 56,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロープカラーが、トラ(黄/黒)、反射トラ、赤の3色ございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻き バリアロープリール(ロープ長さ20M)の型番BRR-1220のページです。
型番BRR-1220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻き バリアロープリール(ロープ長さ20M)

自動巻き バリアロープリール(ロープ長さ20M)

    コーンバーテープ

    コーンバーテープ

      カラーコーン用ロープストッパー

      カラーコーン用ロープストッパー

        自動巻バリアリールコーンアタッチメント

        自動巻バリアリールコーンアタッチメント

          ソーラースターミニ F型ホルダー

          ソーラースターミニ F型ホルダー

            バリアリール(ロープタイプ)

            バリアリール(ロープタイプ)

              コーン用PPロープフック

              コーン用PPロープフック

                ガードロッター

                ガードロッター

                  ソーラースターミニ 取付金具K型金型

                  ソーラースターミニ 取付金具K型金型

                    自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)

                    自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)

                      ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

                      ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

                        グリーンクロス コーンバー用リング 黒

                        グリーンクロス コーンバー用リング 黒

                          コーンサイン用ポケットボード

                          コーンサイン用ポケットボード

                            メーカー 中発販売 アズワン 日本緑十字社 中発販売 仙台銘板 中発販売 トラスコ中山 昭和商会 仙台銘板 中発販売 マーベル グリーンクロス ユニット
                            通常価格 50,489円 980円 623円 980円 932円 33,120円 308円 3,543円 475円 980円 5,200円 143円 2,108円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープリール - - - - - - - - - - - -
                            材質 その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 トラロープ:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            ロープ径(mm) 12 - - - - - - - - - - - -

                            自動巻き バリアロープリール(ロープ長さ20M)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRR-1220HL
                            BRR-1220R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 色詳細 トラスココード 質量(g)

                            53,947円

                            ( 59,342円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他4993091103216反射黄/黒855-31377700

                            50,489円

                            ( 55,538円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レッド4993091103223-855-31388300

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました