(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex バリアリール用トールコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Reelex バリアリール用トールコーン【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,705円
税込単価
22,776円

【特長】・コーンの高さが92cmで視認性が高いです。・トールコーンは、6kgの...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • JANコード:
    4993091103193
  • トラスココード:
    855-3126
  • 質量(g):
    12000
  • 材質1:
    塩化ビニール
  • 高さ(mm):
    920
  • 幅(mm):
    370

型番

BRS-TC1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRS-TC1

1パック

2個入り

20,705( 22,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンの高さが92cmで視認性が高いです。
・トールコーンは、6kgのウエイトを一体化して安定性に優れています。
・発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。
【用途】
・バリアリールLong用。
【材質】
・塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Reelex バリアリール用トールコーンの型番BRS-TC1のページです。
型番BRS-TC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex バリアリール用トールコーン

Reelex バリアリール用トールコーン

    サンコー カラフルコーン700H 赤

    サンコー カラフルコーン700H 赤

      TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

      TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

        ミニコーン

        ミニコーン

          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

            サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

            サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

              サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

              サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                サンコー カットコーン660H φ40 赤

                サンコー カットコーン660H φ40 赤

                  レッドコーン

                  レッドコーン

                    サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

                    サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

                      サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

                      サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

                        サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                        サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                          カットコーン

                          カットコーン

                            メーカー 中発販売 三甲 トラスコ中山 ミツギロン工業 三甲 三甲 三甲 三甲 ミツギロン工業 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 20,705円 1,675円 659円 1,324円 1,438円 4,359円 4,580円 1,898円 1,004円 2,238円 4,700円 4,663円 806円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   1日目~  
                            レッド レッド その他 - イエロー イエロー レッド レッド レッド イエロー - レッド -
                            JANコード 4993091103193 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-3126 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 塩化ビニール - - - - - - - - - - - -

                            Reelex バリアリール用トールコーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました