(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex バリアリールスタンド用サインカバー BRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Reelex バリアリールスタンド用サインカバー BRS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,078円
税込単価
31,986円

【特長】・バリアリール専用スタンド(BRS-ST1)にかぶせるだけで簡単に取り...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    650.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン●表示ラベル:塩化ビニール

型番

BRS-SCA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BRS-SCA

BRS-SCA

危険立入禁止(2面)
4993091102998
829-1788

1個

29,078( 31,986円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリアリール専用スタンド(BRS-ST1)にかぶせるだけで簡単に取り付けできます。
・大きな表示面により視認性が抜群です。
・軽量樹脂製のサインカバーです。
・オリジナルデザインも1本から製作できます。
【用途】
・工場内での納品車輌、フォークリフトなどの車輌走行エリアと歩行エリアの区分けに。
【材質】
・本体:ポリプロピレン●表示ラベル:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Reelex バリアリールスタンド用サインカバー BRSの型番BRS-SCAのページです。
型番BRS-SCAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex バリアリールスタンド用サインカバー BRS

Reelex バリアリールスタンド用サインカバー BRS

    カラーコーン透明表示カバー

    カラーコーン透明表示カバー

      カットコーン用アダプターカットコーン用アダプター

      カットコーン用アダプターカットコーン用アダプター

        ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

        ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

          LEDライト専用取付具

          LEDライト専用取付具

            ソフトカラーコーン

            ソフトカラーコーン

              ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

              ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                    バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                    バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

                      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

                        ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                        ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                          サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

                          サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

                            メーカー 中発販売 ユタカメイク キタムラ産業 仙台銘板 ミツギロン工業 トーグ安全工業 ミツギロン工業 ユニット 三甲 トラスコ中山 三甲 ミツギロン工業 三甲
                            通常価格 29,078円 675円 519円 3,169円 753円 1,130円 3,898円 4,907円 4,488円 494円 4,488円 1,026円 4,300円
                            通常出荷日 9日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   4日目   8日目   1日目   8日目   1日目   8日目  
                            質量(g) 650.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン●表示ラベル:塩化ビニール - - - - - - - - - - - -

                            Reelex バリアリールスタンド用サインカバー BRSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました