(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 G型ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

123 G型ホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
838円
税込単価
922円

【特長】・ガードレールを傷めないパッド付きです。・ホルダーが90°毎に回転しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    その他
  • 幅×高さ(mm):
    73×150
  • JANコード:
    4990870055605
  • 質量(g):
    241.000
  • トラスココード:
    836-4097
  • 材質1:
    金具:スチール(クロメートメッキ)
  • 材質2:
    ホルダー:ナイロン
  • 仕様:
    工事灯用取付金具G型ホルダー

型番

JS-FV 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプカラーコーン用オプションオプション品その他
幅×高さ(mm)73×150JANコード4990870055605
質量(g)241.000トラスココード836-4097
材質1金具:スチール(クロメートメッキ)材質2ホルダー:ナイロン
仕様工事灯用取付金具G型ホルダー - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS-FV

5個

838( 922円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガードレールを傷めないパッド付きです。
・ホルダーが90°毎に回転します。
・普通ネジの2倍の速さで着脱できます。
・保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
【用途】
・保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 G型ホルダーの型番JS-FVのページです。
型番JS-FVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 G型ホルダー

123 G型ホルダー

    ソーラースターミニ F型ホルダー

    ソーラースターミニ F型ホルダー

      ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

      ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

        工事灯用盗難防止装置 ピカロック

        工事灯用盗難防止装置 ピカロック

          トーグ コーンサイン

          トーグ コーンサイン

            ガードロッター

            ガードロッター

              高輝度反射コーンテープ

              高輝度反射コーンテープ

                コーンベッド T-COBE

                コーンベッド T-COBE

                  コーンハンガー

                  コーンハンガー

                    バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

                    バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

                      ガードコーン【ミツギロン工業】

                      ガードコーン【ミツギロン工業】

                        カットコーン

                        カットコーン

                          コーン用ロープ

                          コーン用ロープ

                            メーカー 伊藤製作所 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 トーグ安全工業 昭和商会 仙台銘板 トラスコ中山 つくし工房 トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 838円 932円 1,253円 586円 6,340円 3,543円 5,078円 754円 1,516円 3,082円 2,167円 806円 1,133円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン カラーコーン -
                            オプション品 その他 アダプター その他 その他 ステッカー - ロープ コーンヘッド - - - - -
                            幅×高さ(mm) 73×150 80×148 - 63.5×300 - - - 370×20 - 98×256 370×757 380×660 -
                            JANコード 4990870055605 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 241.000 - - - - - - - - - - - -

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト