(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウトリガーベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OR300
アウトリガーベース アウトリガーベース OR300

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,148円
税込単価
21,063円

【特長】・ウルトラハードウッド厚み27mmを交互に合わせて高強度のベースです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用質量(kg):
    30000
  • 厚さ(mm):
    54
  • 材質/仕上:
    木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)/ベルト:ポリエステル
  • 仕様:
    完成品

(i)ご注意

  • アウトリガーの大きさに合わせてサイズを選定して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アウトリガーの接地面がΦ220mm以上で使用して下さい。平らな地面でご使用して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

OR300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OR300

275
275
4
4582281062688
833-8028

1個

19,148( 21,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウルトラハードウッド厚み27mmを交互に合わせて高強度のベースです
・すべりにくく安全です
・ポリエステル製の持ち手で持ち運びが楽です
【用途】
・クレーン車のアウトリガー用のベース

(i)ご注意

  • アウトリガーの大きさに合わせてサイズを選定して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アウトリガーの接地面がΦ220mm以上で使用して下さい。平らな地面でご使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトリガーベースの型番OR300のページです。
型番OR300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アウトリガーベース

アウトリガーベース

    ジャッキベース 09101

    ジャッキベース 09101

      シートクランプ

      シートクランプ

        グラビティロック

        グラビティロック

          ミニジャッキ

          ミニジャッキ

            30mm ネットクランプ

            30mm ネットクランプ

              足場用安全バンド

              足場用安全バンド

                メーカー ワコーパレット コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック
                通常価格 19,148円 2,432円 594円 203円 2,258円 2,280円 108円
                通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 単管用クランプ その他
                最大使用質量(kg) 30000 - - - - - -
                厚さ(mm) 54 - - - - - -
                材質/仕上 木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)/ベルト:ポリエステル - - - - - -
                仕様 完成品 - - - - - -

                アウトリガーベースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                OR400
                OR500
                OR600
                OR6040
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                (mm)

                (mm)
                質量
                (kg)
                JANコード トラスココード

                26,063円

                ( 28,669円 )
                1個 あり

                1日目

                3703707.54582281062695833-8029

                33,426円

                ( 36,769円 )
                1個 あり

                1日目

                465465114582281062701833-8030

                48,893円

                ( 53,782円 )
                1個 あり

                1日目

                560560174582281062718833-8031

                33,426円

                ( 36,769円 )
                1個 あり

                1日目

                560370114582281062725833-8032

                足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました