(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板止めクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TIC-C
板止めクランプ イタドメクランプ コーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
967円
税込単価
1,064円

【特長】・コーナータイプ:単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    クロメートメッキ
  • 仕様:
    12mm板材固定可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

図面

TIC-C

板止めクランプ 図面

TIC-H

板止めクランプ 図面2

TIC-K

板止めクランプ 図面3
商品情報を表示

TIC-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
タイプ
つかみ厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIC-C

4989999486131
540.000
856-6893
コーナー
-

8個

967( 1,064円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナータイプ:単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。
・直交タイプ:単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角方向に取付け固定するクランプです。
・平行タイプ:単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

板止めクランプの型番TIC-Cのページです。
型番TIC-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板止めクランプ

板止めクランプ

    単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

    単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

      単管クランプ (兼用型)

      単管クランプ (兼用型)

        単管クランプ (同径型)

        単管クランプ (同径型)

          3連マルチクランプ

          3連マルチクランプ

            マルチ鉄骨クランプ(皿付)

            マルチ鉄骨クランプ(皿付)

              単クランプ 48.6Φ

              単クランプ 48.6Φ

                Hクランプ固定・自在

                Hクランプ固定・自在

                  TRUSCO 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付

                  TRUSCO 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付

                    自在ジャッキ

                    自在ジャッキ

                      大引ジャッキ

                      大引ジャッキ

                        タル木止めクランプ(固定)

                        タル木止めクランプ(固定)

                          三連クランプ

                          三連クランプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 757円 850円 705円 638円 1,497円 3,930円 540円 2,163円 1,892円 3,823円 5,805円 365円 872円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   7日目   7日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ その他 その他 単管用クランプ その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 42.7~48.6 42.7~48.6 48.6 48.6 48.6、42.7 48.6 - 42.7~48.6 - - 48.6・42.7 -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール - スチール - スチール - - - -
                            材質2 クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ - クロメートメッキ - クロメートメッキ - - - -
                            仕様 12mm板材固定可能 - - - - - - - ナット抜止め仕様、兼用クランプ ナット抜止仕様品 - - - -

                            板止めクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TIC-H
                            TIC-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード タイプ つかみ厚(mm)

                            757円

                            ( 833円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            4989999486124440.000856-6892平行12

                            757円

                            ( 833円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            4989999486117440.000856-6891直交12

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました