(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管クランプ (同径型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

単管クランプ (同径型)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
638円
税込価格
702円

【特長】・単管と単管をつなぐためのクランプです。・軽量タイプです。【用途】・直...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 質量(g):
    660.000
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TCDJ

単管クランプ (同径型) 図面

TCDK

単管クランプ (同径型) 図面2
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999485851
856-6870
自在
耐荷重:350kgf/幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ

8個

638( 702円 )

1日目

4989999459999
856-6869
直交
耐荷重:500kgf/幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ

8個

638( 702円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管と単管をつなぐためのクランプです。
・軽量タイプです。
【用途】
・直交タイプ:単管向け直角に交差固定用
・自在タイプ:単管向け自在方向に交差固定用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管クランプ (同径型)

単管クランプ (同径型)

    単管クランプ (兼用型)

    単管クランプ (兼用型)

      単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

      単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

        単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

        単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

          ネガラミクランプ

          ネガラミクランプ

            単管クランプ

            単管クランプ

              3連クランプ

              3連クランプ

                組立用ジョイントクランプ

                組立用ジョイントクランプ

                  タルキ止めクランプ

                  タルキ止めクランプ

                    TOPホリーハンガー

                    TOPホリーハンガー

                      SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                      SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                        タカミヤ NEWHCクランプ

                        タカミヤ NEWHCクランプ

                          単クランプ 48.6Φ

                          単クランプ 48.6Φ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック 大洋製器工業 エルアールジータカミヤ トラスコ中山 トラスコ中山 エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ トラスコ中山
                            通常価格 638円 705円 850円 1,155円 1,417円 526円 1,015円 1,585円 531円 566円 429円 461円 540円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 48.6 42.7~48.6 42.7~48.6 48.6 60.5・48.6 - 48.6 48.6 48.6 48.6・42.7 48.6 48.6 48.6
                            質量(g) 660.000 720.000 720.000 640.000 - - - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール - - - スチール スチール - - - スチール
                            材質2 クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ 溶融亜鉛メッキ - - - クロメートメッキ クロメートメッキ - - - クロメートメッキ

                            単管クランプ (同径型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            監視カメラの取り付けで使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                            監視カメラの取り付けで、この単管クランプ(TCDJ、TCDK)を使用しました。設置場所は、雨よけのない屋外です。屋外での使用も考慮し、屋外でよく使われているこの単管クランプを選びました。色んなメーカーの商品を検索しましたが、どれも変わりなかったので、価格面なども比較し、信頼性の高いトラスコ中山の商品を購入しました。取り付けて、たまに見ていますが、今のところサビはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            監視カメラの取り付けで使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                            監視カメラの取り付けで、この単管クランプ(TCDJ、TCDK)を使用しました。設置場所は、雨よけのない屋外です。屋外での使用も考慮し、屋外でよく使われているこの単管クランプを選びました。色んなメーカーの商品を検索しましたが、どれも変わりなかったので、価格面なども比較し、信頼性の高いトラスコ中山の商品を購入しました。取り付けて、たまに見ていますが、今のところサビはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト