(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCKK-SS
単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付 タンカンケンヨウクランプ チョクコウ SSボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【特長】・支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。・ナットの抜け止め仕様です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    42.7~48.6
  • 質量(g):
    720.000
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

TCKK-SS 解除

Loading...

図面

TCKJ-SS

単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付 図面

TCKK-SS

単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付 図面2
商品情報を表示

TCKK-SS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCKK-SS

4989999485882
856-6873
直交
耐荷重:500kgf/ナット抜止仕様品

4個

850( 935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。
・ナットの抜け止め仕様です。
【用途】
・直交タイプ:足場支柱と単管を直角に交差固定用
・自在タイプ:足場支柱と単管を自在方向に交差固定用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付の型番TCKK-SSのページです。
型番TCKK-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

    単管クランプ (同径型)

    単管クランプ (同径型)

      単管クランプ (兼用型)

      単管クランプ (兼用型)

        単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

        単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

          単管クランプ

          単管クランプ

            3連クランプ

            3連クランプ

              組立用ジョイントクランプ

              組立用ジョイントクランプ

                TOPホリーハンガー

                TOPホリーハンガー

                  三連クランプ

                  三連クランプ

                    養生クランプ

                    養生クランプ

                      タカミヤ NEWHCクランプ

                      タカミヤ NEWHCクランプ

                        TOP大筋交クランプ(同径型)

                        TOP大筋交クランプ(同径型)

                          ネガラミクランプ

                          ネガラミクランプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大洋製器工業 エルアールジータカミヤ トラスコ中山 エルアールジータカミヤ コンドーテック コンドーテック エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ コンドーテック
                            通常価格 850円 638円 705円 1,155円 526円 1,015円 1,585円 566円 872円 603円 461円 1,329円 1,417円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 42.7~48.6 48.6 42.7~48.6 48.6 - 48.6 48.6 48.6・42.7 - 48.6・42.7 48.6 48.6 60.5・48.6
                            質量(g) 720.000 660.000 720.000 640.000 - - - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール - - スチール - - - - - -
                            材質2 クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ 溶融亜鉛メッキ - - クロメートメッキ - - - - - -

                            単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCKJ-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイプ 仕様

                            850円

                            ( 935円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4989999485899856-6874自在耐荷重:350kgf/ナット抜止仕様品

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました