(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管クランプ (兼用型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCKJ
単管クランプ (兼用型) タンカンケンヨウクランプ ジザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
705円
税込単価
776円

【特長】・支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。・ナットの抜け止め仕様です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    42.7~48.6
  • 質量(g):
    720.000
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

図面

TCKJ

単管クランプ (兼用型) 図面

TCKK

単管クランプ (兼用型) 図面2
商品情報を表示

TCKJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCKJ

4989999485875
856-6872
自在
耐荷重:350kgf

8個

705( 776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。
・ナットの抜け止め仕様です。
【用途】
・直交タイプ:足場支柱と単管を直角に交差固定
・自在タイプ:足場支柱と単管を自在方向に交差固定

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単管クランプ (兼用型)の型番TCKJのページです。
型番TCKJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管クランプ (兼用型)

単管クランプ (兼用型)

    単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

    単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

      タルキ止めクランプ

      タルキ止めクランプ

        単管クランプ (同径型)

        単管クランプ (同径型)

          板止めクランプ

          板止めクランプ

            TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

            TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

              単クランプ 48.6Φ

              単クランプ 48.6Φ

                TRUSCO 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付

                TRUSCO 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付

                  Hクランプ固定・自在

                  Hクランプ固定・自在

                    Φ48.6・Φ42.7兼用パイプクランプ (直交)

                    Φ48.6・Φ42.7兼用パイプクランプ (直交)

                      単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

                      単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

                        単クランプ (兼用型)

                        単クランプ (兼用型)

                          単クランプ

                          単クランプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック
                            通常価格 705円 850円 531円 638円 757円 990円 540円 1,892円 2,163円 434円 1,155円 522円 392円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   4日目~   1日目~   1日目   5日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 42.7~48.6 42.7~48.6 48.6 48.6 48.6 42.7~48.6 48.6 42.7~48.6 - 48.6・42.7 48.6 42.7~48.6 48.6・42.7
                            質量(g) 720.000 720.000 - 660.000 - 430.000 - 890.000 - - 640.000 340.000 -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール スチール -
                            材質2 クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ - - 溶融亜鉛メッキ クロメートメッキ -

                            単管クランプ (兼用型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCKK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイプ 仕様

                            705円

                            ( 776円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            4989999485868856-6871直交耐荷重:500kgf

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました