(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単クランプ (兼用型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCDKS-H
単クランプ (兼用型) ケンヨウタンクランプ 13アナツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
566円
税込単価
623円

【特長】・支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クランプです。【用途】・支柱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    42.7~48.6
  • 質量(g):
    340.000
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

TCDKS-H 解除

Loading...

図面

TCDKS

単クランプ (兼用型) 図面

TCDKS-H

単クランプ (兼用型) 図面2
商品情報を表示

TCDKS-H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCDKS-H

4989999485981
856-6883
13φ穴あき
Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有

4個

566( 623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クランプです。
【用途】
・支柱向け部材取付け加工用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単クランプ (兼用型)の型番TCDKS-Hのページです。
型番TCDKS-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単クランプ (兼用型)

単クランプ (兼用型)

    単クランプ 48.6Φ

    単クランプ 48.6Φ

      単管クランプ (同径型・ZAM製)

      単管クランプ (同径型・ZAM製)

        SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

        SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

          組立用ジョイントクランプ

          組立用ジョイントクランプ

            単クランプ

            単クランプ

              TOPホリーハンガー

              TOPホリーハンガー

                単管クランプ (兼用型)

                単管クランプ (兼用型)

                  タカミヤ NEWHCクランプ

                  タカミヤ NEWHCクランプ

                    タルキ止めクランプ

                    タルキ止めクランプ

                      単管クランプ (同径型)

                      単管クランプ (同径型)

                        養生クランプ

                        養生クランプ

                          単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

                          単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エルアールジータカミヤ トラスコ中山 コンドーテック エルアールジータカミヤ トラスコ中山 エルアールジータカミヤ トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック トラスコ中山
                            通常価格 522円 540円 1,075円 429円 1,585円 392円 566円 705円 461円 531円 638円 603円 1,155円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 42.7~48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6・42.7 48.6・42.7 42.7~48.6 48.6 48.6 48.6 48.6・42.7 48.6
                            質量(g) 340.000 - 720.000 - - - - 720.000 - - 660.000 - 640.000
                            材質1 スチール スチール ZAM[[R下]](合金メッキ鋼板) - スチール - - スチール - スチール スチール - スチール
                            材質2 クロメートメッキ クロメートメッキ - - クロメートメッキ - - クロメートメッキ - クロメートメッキ クロメートメッキ - 溶融亜鉛メッキ

                            単クランプ (兼用型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCDKS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイプ 仕様

                            522円

                            ( 574円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4989999485974856-6882穴なしΦ42.7・Φ48.6兼用単クランプ

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました