(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション 丸型 27mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAC-166BK
安心クッション 丸型 27mm アンシンクッション マルガタ ブラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,094円
税込単価
1,203円

【特長】・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です【用途】・丸型支柱や...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TAC-166BK 解除

Loading...

図面

TAC-166BK

TRUSCO 安心クッション 丸型 ブラック 27mm 図面
商品情報を表示

TAC-166BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-166BK

4989999452860
856-0755
10

4個

1,094( 1,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です
【用途】
・丸型支柱や手摺、パイプの保護に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッション 丸型 27mmの型番TAC-166BKのページです。
型番TAC-166BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション 丸型 27mm

安心クッション 丸型 27mm

    安心クッション 丸型 テープ付き 27mm

    安心クッション 丸型 テープ付き 27mm

      ゲートプロテクター用両面テープ

      ゲートプロテクター用両面テープ

        単管キャップ ソフトキャッピカ

        単管キャップ ソフトキャッピカ

          クランプボルトカバー

          クランプボルトカバー

            養生クランプ

            養生クランプ

              手すり用ジョイント

              手すり用ジョイント

                鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

                鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

                  単管キャップ オレンジキャップ

                  単管キャップ オレンジキャップ

                    大引金物

                    大引金物

                      足場クッション(ボイドレス)

                      足場クッション(ボイドレス)

                        SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                        SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                          シートクランプ

                          シートクランプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大研化成工業 アラオ アラオ コンドーテック エルアールジータカミヤ エスコ アラオ コンドーテック アラオ エルアールジータカミヤ コンドーテック
                            通常価格 1,094円 1,489円 902円 97円 86円 603円 489円 2,240円 96円 4,106円 258円 429円 594円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ パイプタイプクッション パイプタイプクッション - - - - - - - - - - -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - - - - - - - - - - -
                            材質 ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 5 5 - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 貼付タイプ(両面テープ別売) - - - - - - - - - - - -

                            安心クッション 丸型 27mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAC-165LG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            1,289円

                            ( 1,418円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            10ライトグレー4989999452853856-0754

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました