(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション 丸型 テープ付き 27mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安心クッション 丸型 テープ付き 27mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,489円
税込単価
1,638円

【特長】・あらかじめ両面テープを付けた仕様で簡単に施工できます・ちぎれにくく、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TAC-165T-LG 解除

Loading...

図面

TAC-81T-Y

TRUSCO 安心クッション 丸型 テープ付き 27mm イエロー 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-165T-LG

ライトグレー
4989999488319
856-7491
10

8個

1,489( 1,638円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらかじめ両面テープを付けた仕様で簡単に施工できます
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です
【用途】
・パイプ式作業台
・丸型支柱や手摺、パイプの保護に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッション 丸型 テープ付き 27mm の型番TAC-165T-LGのページです。
型番TAC-165T-LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション 丸型 テープ付き 27mm

安心クッション 丸型 テープ付き 27mm

    安心クッション 丸型 27mm

    安心クッション 丸型 27mm

      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

        Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

        Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

          アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

          アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

            足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

            足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

              600×200×35mmルーフベース

              600×200×35mmルーフベース

                片面使用型足場板 STCR

                片面使用型足場板 STCR

                  ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

                  ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

                    単管安全標示カバー 目立つぞ

                    単管安全標示カバー 目立つぞ

                      アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

                      アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

                        アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

                        アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

                          アルステージ AD/AS型

                          アルステージ AD/AS型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 Hoshin エスコ アルインコ 長谷川工業 エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 日大工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業
                            通常価格 1,489円 1,094円 2,636円 6,859円 9,028円 71,455円 2,210円 10,817円 48,718円 396円 29,781円 62,065円 8,239円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   1日目   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ パイプタイプクッション パイプタイプクッション - - - - - - - - - - -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - - - - - - - - - - -
                            材質 ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 5 5 - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 0.9 0.9 - - - - - - - - - - -

                            安心クッション 丸型 テープ付き 27mm のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAC-166T-BK
                            TAC-81T-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            1,594円

                            ( 1,753円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999488326856-7492

                            1,594円

                            ( 1,753円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999488302856-7490

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました