(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,155円  特別価格 
税込価格
1,271円  特別価格 

【特長】・単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。・耐久性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 質量(g):
    640.000
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    溶融亜鉛メッキ
  • 仕様:
    溶融亜鉛メッキ製クランプ
  • 板厚:
    2.8mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TCDJ-DM

単管クランプ (同径型・ドブメッキ) 図面

TCDK-DM

単管クランプ (同径型・ドブメッキ) 図面2
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999485936
856-6878
自在

8個

1,155円

1,146

( 1,261円 )

1日目

4989999485929
856-6877
直交

8個

1,155( 1,271円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。
・耐久性に優れています。
【用途】
・直交タイプ:防錆向け単管を直角に交差固定
・自在タイプ:防錆向け単管を自在方向に交差固定

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

    単管クランプ (同径型・ZAM製)

    単管クランプ (同径型・ZAM製)

      単クランプ 48.6Φ

      単クランプ 48.6Φ

        単管クランプ (同径型)

        単管クランプ (同径型)

          単管クランプ (兼用型)

          単管クランプ (兼用型)

            タルキ止めクランプ

            タルキ止めクランプ

              ホールドクランプ固定・自在PAT.P

              ホールドクランプ固定・自在PAT.P

                自在ジャッキ

                自在ジャッキ

                  単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

                  単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

                    養生クランプ

                    養生クランプ

                      角クランプ 09101 □60×□60/□50×□50

                      角クランプ 09101 □60×□60/□50×□50

                        角・丸クランプ

                        角・丸クランプ

                          Hクランプ固定・自在

                          Hクランプ固定・自在

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 1,155円 1,075円 540円 638円 705円 531円 1,747円 3,823円 850円 603円 1,906円 1,806円 2,163円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   7日目   1日目   5日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 その他 単管用クランプ 単管用クランプ その他 その他 その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 48.6 42.7~48.6 48.6 - - 42.7~48.6 48.6・42.7 - - -
                            質量(g) 640.000 720.000 - 660.000 720.000 - - - 720.000 - - - -
                            材質1 スチール ZAM[[R下]](合金メッキ鋼板) スチール スチール スチール スチール - - スチール - - - -
                            材質2 溶融亜鉛メッキ - クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ - - クロメートメッキ - - - -

                            単管クランプ (同径型・ドブメッキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました