(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タルキ止めクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TDCH
タルキ止めクランプ タルキドメクランプ ヘイコウ 48.6

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
531円
税込単価
584円

【特長】・平行タイプ:単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    クロメートメッキ
  • 仕様:
    タル木サイズ:フリー

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

図面

TDCH

タルキ止めクランプ 図面

TDCK

タルキ止めクランプ 図面2

TDHJ

タルキ止めクランプ 図面3
商品情報を表示

TDCH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDCH

4989999486056
395.000
856-6885
平行

4個

531( 584円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行タイプ:単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。
・直交タイプ:単管にタル木を直角に固定するためのクランプです。
・自在タイプ:単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
【用途】
・単管向けタル木固定

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タルキ止めクランプの型番TDCHのページです。
型番TDCHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タルキ止めクランプ

タルキ止めクランプ

    SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

    SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

      単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

      単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

        単管クランプ (同径型)

        単管クランプ (同径型)

          単管クランプ (同径型・ZAM製)

          単管クランプ (同径型・ZAM製)

            単管クランプ

            単管クランプ

              組立用ジョイントクランプ

              組立用ジョイントクランプ

                TOPホリーハンガー

                TOPホリーハンガー

                  単クランプ 48.6Φ

                  単クランプ 48.6Φ

                    TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

                    TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

                      3連クランプ

                      3連クランプ

                        TOP大筋交クランプ(同径型)

                        TOP大筋交クランプ(同径型)

                          タカミヤ NEWHCクランプ

                          タカミヤ NEWHCクランプ

                            メーカー トラスコ中山 エルアールジータカミヤ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大洋製器工業 トラスコ中山 エルアールジータカミヤ トラスコ中山 トラスコ中山 エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ
                            通常価格 531円 429円 1,155円 638円 1,075円 526円 1,585円 566円 540円 990円 1,015円 1,329円 461円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 - 48.6 48.6・42.7 48.6 42.7~48.6 48.6 48.6 48.6
                            材質1 スチール - スチール スチール ZAM[[R下]](合金メッキ鋼板) - スチール - スチール スチール - - -
                            材質2 クロメートメッキ - 溶融亜鉛メッキ クロメートメッキ - - クロメートメッキ - クロメートメッキ クロメートメッキ - - -
                            仕様 タル木サイズ:フリー - 溶融亜鉛メッキ製クランプ - 防錆材ZAM製クランプ - - - - 防音パネル取付け用クランプ - - -

                            タルキ止めクランプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            単管パイプで組んだ小屋の屋根固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/26
                            タルキ止めクランプ、直交と自在は普通に手に入るのですが、平行については、なぜか手に入りにくい、店舗に置いてあることが少ない、注文出来たとしても50個単位と、非常に困っていました。1個単位で購入出来るのはすごくありがたいです。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDCK
                            TDHJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード タイプ

                            640円

                            ( 704円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4989999485998395.000856-6884直交

                            650円

                            ( 715円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4989999486063385.000856-6886自在

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました